Menu Hľadať

DKO Zátky s uškom PCR

Vo výrobe

Dko zátky s uškom sú navrhnuté tak, aby chránili kompresné spojky DKO pred poškodením a kontamináciou počas prepravy, skladovania a spracovania. Ich robustná konštrukcia zabezpečuje spoľahlivý výkon, aj v náročných podmienkach. Tesniaci systém odolný voči úniku a bezpečné spojenie účinne zabraňujú úniku alebo strate kvapaliny, čím znižujú riziko poškodenia zariadenia, straty produktivity a problémov s bezpečnosťou. Flexibilný koniec sa tesne prispôsobuje DKO otočnej matke, zatiaľ čo bočný úchyt umožňuje jednoduché odstránenie. Tieto konektory sa bežne používajú v automobilovom, výrobnom a strojárskom priemysle.

Flexibilný koniec sa tesne prispôsobuje otočnej matke DKO, zatiaľ čo bočný úchyt umožňuje jednoduché odstránenie. Tieto konektory sa bežne používajú v automobilovom, výrobnom a strojárskom priemysle.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRTSFL2PCR

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
13 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť L D Veľkosť závitu h d Kúpiť
0,1265 € - 0,1968 € Požiadajte o dodací termin tu
26.0 mm
27.0 mm
M20x1.5
7.5 mm
19.8 mm
0,3657 € - 0,569 € Požiadajte o dodací termin tu
45.0 mm
60.0 mm
M52x2
10.0 mm
51.5 mm
0,081 € - 0,1261 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
16.0 mm
M12x1.5
7.0 mm
11.8 mm
0,0876 € - 0,1363 € Požiadajte o dodací termin tu
23.0 mm
21.5 mm
M16x1.5
7.0 mm
15.8 mm
0,1753 € - 0,2727 € Požiadajte o dodací termin tu
31.0 mm
32.0 mm
M26x1.5
8.0 mm
25.8 mm
0,1784 € - 0,2776 € Požiadajte o dodací termin tu
31.5 mm
35.0 mm
M30x2
10.0 mm
29.5 mm
0,1874 € - 0,2915 € Požiadajte o dodací termin tu
34.0 mm
40.0 mm
M36x2
10.0 mm
35.5 mm
0,0852 € - 0,1325 € Požiadajte o dodací termin tu
19.5 mm
19.0 mm
M14x1.5
7.0 mm
13.8 mm
0,1235 € - 0,1921 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
25.0 mm
M18x1.5
7.5 mm
17.8 mm
0,1975 € - 0,3073 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
50.0 mm
M42x2
10.0 mm
41.5 mm
0,2005 € - 0,3119 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
50.0 mm
M45x2
10.0 mm
44.5 mm
0,1278 € - 0,1988 € Požiadajte o dodací termin tu
31.0 mm
29.0 mm
M22x1.5
7.5 mm
21.8 mm
0,1519 € - 0,2364 € Požiadajte o dodací termin tu
31.0 mm
30.0 mm
M24x1.5
7.5 mm
23.8 mm
Zátka 19.8 mm LDPE - PCR Zelená

20750176

Cenové rozpätie
0,1968 € - 0,1265 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    27.0 mm
  • d
    19.8 mm
  • h
    7.5 mm
  • L
    26.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M20x1.5
Zátka 51.5 mm LDPE - PCR Zelená

20750251

Cenové rozpätie
0,569 € - 0,3657 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    60.0 mm
  • d
    51.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    45.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M52x2
Zátka 11.8 mm LDPE - PCR Zelená

20750138

Cenové rozpätie
0,1261 € - 0,081 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    16.0 mm
  • d
    11.8 mm
  • h
    7.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12x1.5
Zátka 15.8 mm LDPE - PCR Zelená

20750152

Cenové rozpätie
0,1363 € - 0,0876 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    21.5 mm
  • d
    15.8 mm
  • h
    7.0 mm
  • L
    23.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M16x1.5
Zátka 25.8 mm LDPE - PCR Zelená

20750206

Cenové rozpätie
0,2727 € - 0,1753 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    32.0 mm
  • d
    25.8 mm
  • h
    8.0 mm
  • L
    31.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M26x1.5
Zátka 29.5 mm LDPE - PCR Zelená

20750213

Cenové rozpätie
0,2776 € - 0,1784 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    35.0 mm
  • d
    29.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    31.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M30x2
Zátka 35.5 mm LDPE - PCR Zelená

20750220

Cenové rozpätie
0,2915 € - 0,1874 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    40.0 mm
  • d
    35.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    34.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M36x2
Zátka 13.8 mm LDPE - PCR Zelená

20750145

Cenové rozpätie
0,1325 € - 0,0852 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    19.0 mm
  • d
    13.8 mm
  • h
    7.0 mm
  • L
    19.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M14x1.5
Zátka 17.8 mm LDPE - PCR Zelená

20750169

Cenové rozpätie
0,1921 € - 0,1235 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    25.0 mm
  • d
    17.8 mm
  • h
    7.5 mm
  • L
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M18x1.5
Zátka 41.5 mm LDPE - PCR Zelená

20750237

Cenové rozpätie
0,3073 € - 0,1975 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    50.0 mm
  • d
    41.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M42x2
Zátka 44.5 mm LDPE - PCR Zelená

20750244

Cenové rozpätie
0,3119 € - 0,2005 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    50.0 mm
  • d
    44.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M45x2
Zátka 21.8 mm LDPE - PCR Zelená

20750183

Cenové rozpätie
0,1988 € - 0,1278 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    29.0 mm
  • d
    21.8 mm
  • h
    7.5 mm
  • L
    31.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M22x1.5
Zátka 23.8 mm LDPE - PCR Zelená

20750190

Cenové rozpätie
0,2364 € - 0,1519 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    30.0 mm
  • d
    23.8 mm
  • h
    7.5 mm
  • L
    31.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M24x1.5