Menu Hľadať

Expanzné tesniace zátky - palcové

Na sklade

Tieto palcové expanzné tesniace zátky ponúkajú účinné vysokotlakové utesnenie otvorov alebo dutín, bránia vstupu prachu, vlhkosti, vzduchu a plynu.

Expanzná gulička je vložená do objímky zátky. Samostatné drážkované tesniace krúžky pre guličky zátky sú zatlačené do puzdra. Zostávajú na mieste s guličkou pritlačenou k zahĺbenému ramenu.

Jednoduchá inštalácia, pretože nie je potrebné rezanie závitov, vystružovanie, opracovanie drážok pre O-krúžky ani použitie pások alebo tmelov. Bežne sa používajú v aplikáciách vrátane kvapalinových, pneumatických a hydraulických systémov, priemyselných systémov a ventilov.

  • Ponúkajú účinné vysokotlakové utesnenie otvorov alebo dutín.
  • Zabraňujú vstupu prachu, vlhkosti, vzduchu a plynu.
  • Používajú sa v aplikáciách vrátane kvapalinových a pneumatických systémov.
Skupina SR: SRP0192, SRP0191

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
5 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Materiál guľôčky Typ/prevedenie zátky l2 d2 +0.004|-0.000 Materiál tela l1 d1 Kúpiť
1503 Na sklade
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Krátka
0.12"
0.0937"
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
0.098"
0.0937"
Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Krátka
0.17"
0.1562"
Oceľ
0.125"
0.1562"
Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Krátka
0.52"
0.4062"
Hliník
0.365"
0.4062"
Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Štandardné
0.21"
0.1562"
Oceľ
0.157"
0.1562"
Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Krátka
0.16"
0.1250"
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
0.125"
0.1250"
Expanzná tesniaca zátka 0.0937" 0.098" Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20207939


Úroveň zásob
1503 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie zátky
    Krátka
  • d1
    0.0937"
  • l1
    0.098"
  • l2
    0.12"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.0937"
Expanzná tesniaca zátka 0.1562" 0.125" Oceľ

20208059


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie zátky
    Krátka
  • d1
    0.1562"
  • l1
    0.125"
  • l2
    0.17"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.1562"
Expanzná tesniaca zátka 0.4062" 0.365" Hliník

20208394


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie zátky
    Krátka
  • d1
    0.4062"
  • l1
    0.365"
  • l2
    0.52"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.4062"
Expanzná tesniaca zátka 0.1562" 0.157" Oceľ

20208424


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie zátky
    Štandardné
  • d1
    0.1562"
  • l1
    0.157"
  • l2
    0.21"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.1562"
Expanzná tesniaca zátka 0.1250" 0.125" Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20207977


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie zátky
    Krátka
  • d1
    0.1250"
  • l1
    0.125"
  • l2
    0.16"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.1250"