Menu Hľadať

Guľôčkové dopravné jednotky - EURO

Na sklade

Euro Ball Transfers are designed with a dirt exit hole, and woollen felt seal. The ball is designed to provide omnidirectional movement, allowing for smooth and effortless transfer of goods from one location to another. It is ideal for use with flat or irregularly shaped items, as they provide support and facilitate easy movement in any direction.

It is temperature resistant from -30C to 70C. It can be used in cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading applications, sliding door systems & machine tables.

  • Material: PA, Carbon Steel, Stainless Steel
  • Colour: Natural


Skupina SR: SR6422

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
17 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer guľky Výška tela Priemer tela Materiál ložiska Horná kapacita zaťaženia guľky Kúpiť
8,3079 € - 11,1345 € 11 Na sklade
22.2 mm
9.5 mm
36.0 mm
Uhlíková oceľ
160.0 kg
Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
13.8 mm
45.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
200.0 kg
14,5025 € - 40,8014 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
13.8 mm
45.0 mm
Uhlíková oceľ
300.0 kg
8,1098 € - 22,8277 € 12 Na sklade
15.8 mm
9.5 mm
24.0 mm
Polyamid
10.0 kg
17,1178 € - 22,9294 € 6 Na sklade
30.0 mm
13.8 mm
45.0 mm
Uhlíková oceľ
300.0 kg
9,8797 € - 13,2478 € 2 Na sklade
15.8 mm
9.8 mm
24.0 mm
Polyamid
10.0 kg
36,6131 € - 103,0436 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
13.8 mm
45.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
200.0 kg
18,848 € - 53,0334 € Požiadajte o dodací termin tu
22.2 mm
9.5 mm
36.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
100.0 kg
17,5404 € - 49,3444 € 48 Na sklade
15.8 mm
9.5 mm
24.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
38.0 kg
Požiadajte o dodací termin tu
44.5 mm
19.0 mm
62.0 mm
Uhlíková oceľ
610.0 kg
15,6121 € - 43,9356 € Požiadajte o dodací termin tu
15.8 mm
9.5 mm
24.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
38.0 kg
10,5797 € - 14,1723 € 6 Na sklade
22.2 mm
9.8 mm
36.0 mm
Uhlíková oceľ
160.0 kg
20,9217 € - 58,886 € Požiadajte o dodací termin tu
22.2 mm
9.8 mm
36.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
100.0 kg
5,8512 € - 7,8324 € 5 Na sklade
15.8 mm
9.5 mm
24.0 mm
Uhlíková oceľ
60.0 kg
28 Na sklade
22.2 mm
9.8 mm
36.0 mm
Polyamid
20.0 kg
7,6871 € - 10,3024 € 51 Na sklade
15.8 mm
9.5 mm
24.0 mm
Uhlíková oceľ
60.0 kg
11,7684 € - 15,7705 € Požiadajte o dodací termin tu
22.2 mm
9.5 mm
36.0 mm
Polyamid
20.0 kg
Guličkové dopravné jednotky 22.2 mm 160.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

10301975

Cenové rozpätie
11,1345 € - 8,3079 €

Úroveň zásob
11 Na sklade
Atribúty
  • Priemer guľky
    22.2 mm
  • Horná kapacita zaťaženia guľky
    160.0 kg
  • Výška hlavy
    4.3 mm
  • Priemer tela
    36.0 mm
  • Výška tela
    9.5 mm
Guličkové dopravné jednotky 30.0 mm 55.0 mm 5.5 mm

10302095


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer guľky
    30.0 mm
  • Horná kapacita zaťaženia guľky
    200.0 kg
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Priemer tela
    45.0 mm
  • Výška tela
    13.8 mm
Guličkové dopravné jednotky 30.0 mm 300.0 kg 55.0 mm 5.5 mm Natural

10301999

Cenové rozpätie
40,8014 € - 14,5025 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer guľky
    30.0 mm
  • Horná kapacita zaťaženia guľky
    300.0 kg
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Priemer tela
    45.0 mm
  • Výška tela
    13.8 mm
Guličkové dopravné jednotky 15.8 mm 10.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

10302545

Cenové rozpätie
22,8277 € - 8,1098 €

Úroveň zásob
12 Na sklade
Atribúty
  • Priemer guľky
    15.8 mm
  • Horná kapacita zaťaženia guľky
    10.0 kg
  • Výška hlavy
    3.2 mm
  • Priemer tela
    24.0 mm
  • Výška tela
    9.5 mm
Guličkové dopravné jednotky 30.0 mm 300.0 kg 55.0 mm 5.5 mm Natural

10302088

Cenové rozpätie
22,9294 € - 17,1178 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Priemer guľky
    30.0 mm
  • Horná kapacita zaťaženia guľky
    300.0 kg
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Priemer tela
    45.0 mm
  • Výška tela
    13.8 mm
Guličkové dopravné jednotky 15.8 mm 10.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

10302569

Cenové rozpätie
13,2478 € - 9,8797 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Priemer guľky
    15.8 mm
  • Horná kapacita zaťaženia guľky
    10.0 kg
  • Výška hlavy
    4.3 mm
  • Priemer tela
    24.0 mm
  • Výška tela
    9.8 mm
Guličkové dopravné jednotky 30.0 mm 55.0 mm 5.5 mm

10302002

Cenové rozpätie
103,0436 € - 36,6131 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer guľky
    30.0 mm
  • Horná kapacita zaťaženia guľky
    200.0 kg
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Priemer tela
    45.0 mm
  • Výška tela
    13.8 mm
Guličkové dopravné jednotky 22.2 mm 100.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

10301982

Cenové rozpätie
53,0334 € - 18,848 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer guľky
    22.2 mm
  • Horná kapacita zaťaženia guľky
    100.0 kg
  • Výška hlavy
    4.3 mm
  • Priemer tela
    36.0 mm
  • Výška tela
    9.5 mm
Guličkové dopravné jednotky 15.8 mm 38.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

10302057

Cenové rozpätie
49,3444 € - 17,5404 €

Úroveň zásob
48 Na sklade
Atribúty
  • Priemer guľky
    15.8 mm
  • Horná kapacita zaťaženia guľky
    38.0 kg
  • Výška hlavy
    3.2 mm
  • Priemer tela
    24.0 mm
  • Výška tela
    9.5 mm
Guličkové dopravné jednotky 44.5 mm 610.0 kg 75.0 mm 9.0 mm

10302262


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer guľky
    44.5 mm
  • Horná kapacita zaťaženia guľky
    610.0 kg
  • Výška hlavy
    9.0 mm
  • Priemer tela
    62.0 mm
  • Výška tela
    19.0 mm
Guličkové dopravné jednotky 15.8 mm 38.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

10301968

Cenové rozpätie
43,9356 € - 15,6121 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer guľky
    15.8 mm
  • Horná kapacita zaťaženia guľky
    38.0 kg
  • Výška hlavy
    3.2 mm
  • Priemer tela
    24.0 mm
  • Výška tela
    9.5 mm
Guličkové dopravné jednotky 22.2 mm 160.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

10302064

Cenové rozpätie
14,1723 € - 10,5797 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Priemer guľky
    22.2 mm
  • Horná kapacita zaťaženia guľky
    160.0 kg
  • Výška hlavy
    4.3 mm
  • Priemer tela
    36.0 mm
  • Výška tela
    9.8 mm
Guličkové dopravné jednotky 22.2 mm 100.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

10302071

Cenové rozpätie
58,886 € - 20,9217 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer guľky
    22.2 mm
  • Horná kapacita zaťaženia guľky
    100.0 kg
  • Výška hlavy
    4.3 mm
  • Priemer tela
    36.0 mm
  • Výška tela
    9.8 mm
Guličkové dopravné jednotky 15.8 mm 60.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

10301951

Cenové rozpätie
7,8324 € - 5,8512 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Priemer guľky
    15.8 mm
  • Horná kapacita zaťaženia guľky
    60.0 kg
  • Výška hlavy
    3.2 mm
  • Priemer tela
    24.0 mm
  • Výška tela
    9.5 mm
Guličkové dopravné jednotky 22.2 mm 20.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

10302576


Úroveň zásob
28 Na sklade
Atribúty
  • Priemer guľky
    22.2 mm
  • Horná kapacita zaťaženia guľky
    20.0 kg
  • Výška hlavy
    4.3 mm
  • Priemer tela
    36.0 mm
  • Výška tela
    9.8 mm
Guličkové dopravné jednotky 15.8 mm 60.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

10302040

Cenové rozpätie
10,3024 € - 7,6871 €

Úroveň zásob
51 Na sklade
Atribúty
  • Priemer guľky
    15.8 mm
  • Horná kapacita zaťaženia guľky
    60.0 kg
  • Výška hlavy
    3.2 mm
  • Priemer tela
    24.0 mm
  • Výška tela
    9.5 mm
Guličkové dopravné jednotky 22.2 mm 20.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

10302552

Cenové rozpätie
15,7705 € - 11,7684 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer guľky
    22.2 mm
  • Horná kapacita zaťaženia guľky
    20.0 kg
  • Výška hlavy
    3.2 mm
  • Priemer tela
    36.0 mm
  • Výška tela
    9.5 mm