Guľové skrutky sú presné komponenty používané v systémoch lineárneho pohybu na efektívnu a presnú premenu rotačného pohybu na lineárny pohyb. Pozostávajú zo závitového hriadeľa (alebo matice) a sady presne opracovaných guľových ložísk. Guľové ložiská rolujú medzi hriadeľom a maticou, čím znižujú trenie a opotrebovanie bežné v systémoch posuvného pohybu.
Tieto sa bežne používajú v rôznych priemyselných aplikáciách, najmä v automobilovom, leteckom a zdravotníckom vybavení. Na základe priemeru je k dispozícii veľký výber guľových skrutiek.
Upozornenie: Pred montážou neodstraňujte guľovú maticu z objímky, pretože guľôčky sa uvoľnia a matica sa stane nepoužiteľnou.Guľové skrutky sú presné komponenty používané v systémoch lineárneho pohybu na efektívnu a presnú premenu rotačného pohybu na lineárny pohyb.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Vodiace | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703,9734 € - 879,9617 € | Požiadajte o dodací termin tu |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
2000.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 3 315,3366 € - 4 144,1646 € | Požiadajte o dodací termin tu |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
5000.0
|
40x80
|
80.0
|
||
| 1 052,5686 € - 1 315,7072 € | Požiadajte o dodací termin tu |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
3000.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 372,4428 € - 465,553 € | Požiadajte o dodací termin tu |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
1500.0
|
40x5
|
5.0
|
||
| 2 551,6014 € - 3 189,5023 € | Požiadajte o dodací termin tu |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
6000.0
|
25x50
|
50.0
|
||
| 879,7398 € - 1 099,6768 € | Požiadajte o dodací termin tu |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
2500.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 828,1278 € - 1 035,1633 € | Požiadajte o dodací termin tu |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
2500.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 476,3604 € - 595,4469 € | Požiadajte o dodací termin tu |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
2500.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 816,2754 € - 1 020,3463 € | Požiadajte o dodací termin tu |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
3000.0
|
40x20
|
20.0
|
||
| 1 334,7924 € - 1 668,4895 € | Požiadajte o dodací termin tu |
42.15
|
40.0
|
37.9
|
5500.0
|
40x10
|
10.0
|
||
| 1 484,7018 € - 1 855,8829 € | Požiadajte o dodací termin tu |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
6000.0
|
40x20
|
20.0
|
||
| 2 325,4164 € - 2 906,7736 € | Požiadajte o dodací termin tu |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
3500.0
|
40x80
|
80.0
|
||
| 855,0864 € - 1 068,8636 € | Požiadajte o dodací termin tu |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
3500.0
|
40x5
|
5.0
|
||
| 187,9758 € - 234,9672 € | Požiadajte o dodací termin tu |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
800.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 398,922 € - 498,6474 € | Požiadajte o dodací termin tu |
34.15
|
32.0
|
27.80
|
2000.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 1 225,3974 € - 1 531,7462 € | Požiadajte o dodací termin tu |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
3500.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 802,026 € - 1 002,5381 € | Požiadajte o dodací termin tu |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
4500.0
|
40x20
|
20.0
|
||
| 1 454,7138 € - 1 818,3938 € | Požiadajte o dodací termin tu |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
6000.0
|
40x5
|
5.0
|
||
| 2 173,0794 € - 2 716,3457 € | Požiadajte o dodací termin tu |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
5000.0
|
40x40
|
40.0
|
||
| 662,6634 € - 828,3318 € | Požiadajte o dodací termin tu |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
2000.0
|
50x10
|
10.0
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku