Masking Straight Tubing is meant to cover long studs and pins with short caps. Can be trimmed to the desired size and masked off with a through-hole by drawing the tubes outside diameter through. Supplied in rolls for enhanced convenience.
Materiál: Silikón Farba: Červená, Prírodná Skupina SR: SRF0064, SR1088, SRF0065
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Dĺžka kotúča | Materiál | d | WT | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,9583 € - 6,9583 € | 90 Na sklade |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikón
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
6,54 € - 6,54 € | 10 Na sklade |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikón
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
6,4702 € - 16,428 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikón
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
28,391 € - 28,391 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikón
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
3,765 € - 7,9065 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikón
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
3,5558 € - 3,5558 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikón
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2,2729 € - 2,2729 € | 30 Na sklade |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikón
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
16,8868 € - 35,4623 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikón
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1,8685 € - 1,8685 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikón
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2,7052 € - 5,6809 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikón
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
5,2431 € - 11,0105 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikón
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
12,8987 € - 27,0872 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikón
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
3,5558 € - 7,4673 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikón
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
8,3249 € - 17,4822 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikón
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2,9144 € - 6,1203 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikón
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
4,4065 € - 9,2536 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikón
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1,5478 € - 1,5478 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikón
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
5,6753 € - 11,9183 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikón
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
13,7632 € - 28,9028 € | 6 Na sklade |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikón
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
6,1076 € - 6,1076 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikón
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku