Menu Hľadať

Hliníkové hriadele

Vo výrobe

Tieto hliníkové hriadele sú všestranné, nemagnetické a sú ľahkou alternatívou pre rôzne sektory, ktoré vyžadujú pevné a odolné komponenty. Majú výborný pomer pevnosti a hmotnosti, sú odolné voči korózii a tepelne vodivé. Odolnosť proti korózii ponúka dlhšiu životnosť hriadeľov a eliminuje potrebu pravidelnej údržby alebo výmeny.

Odolávajú obrovskému zaťaženiu a fungujú bez deformácie alebo zlyhania v náročných podmienkach. Nie sú určené na použitie s guľovými lineárnymi ložiskami, ale skôr so samomaznými keramickými puzdrami.

Odolávajú teplotám od -130 C do +200 C. Vzhľadom na tieto vlastnosti sa často používajú v aplikáciách, ako sú ropné a plynové zariadenia, zdravotnícke prístroje, stavebníctvo a automobilový priemysel.

  • Majú výborný pomer pevnosti a hmotnosti, sú odolné voči korózii a tepelne vodivé.
  • Odolnosť proti korózii poskytuje dlhšiu životnosť hriadeľov a eliminuje potrebu pravidelnej údržby alebo výmeny.
  • Odoláva teplotám od -130 C do +200 C.
Materiál: Hliník Skupina SR: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
342 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 tol. h6 l1 Kúpiť
100,943 € - 111,858 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0
450.0
75,5269 € - 83,6923 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0
750.0
146,0877 € - 161,8748 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0
1400.0
164,1644 € - 181,9065 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0
750.0
340,4148 € - 377,1955 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0
1700.0
Požiadajte o dodací termin tu
8.0
100.0
Požiadajte o dodací termin tu
8.0
450.0
189,706 € - 210,1978 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0
600.0
Požiadajte o dodací termin tu
8.0
1750.0
11,4064 € - 12,6401 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
150.0
34,7106 € - 38,4639 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
550.0
23,9001 € - 26,4825 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
350.0
79,0503 € - 87,592 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
1200.0
81,4863 € - 90,2894 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
1250.0
15,9125 € - 17,6271 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0
200.0
35,5784 € - 39,4154 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0
500.0
Požiadajte o dodací termin tu
50.0
350.0
Požiadajte o dodací termin tu
50.0
150.0
30,3509 € - 33,6233 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0
300.0
96,2278 € - 106,6201 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0
1300.0
  • z/zo 18
Hriadeľ 30.0 450.0 +0,-9 Hliník

20335878

Cenové rozpätie
111,858 € - 100,943 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 20.0 750.0 +0,-9 Hliník

20335175

Cenové rozpätie
83,6923 € - 75,5269 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 20.0 1400.0 +0,-9 Hliník

20335298

Cenové rozpätie
161,8748 € - 146,0877 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 30.0 750.0 +0,-9 Hliník

20335939

Cenové rozpätie
181,9065 € - 164,1644 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 30.0 1700.0 +0,-9 Hliník

20336110

Cenové rozpätie
377,1955 € - 340,4148 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 8.0 100.0 +0,-9 Hliník

20333522


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 8.0 450.0 +0,-9 Hliník

20333591


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 40.0 600.0 +0,-9 Hliník

20336288

Cenové rozpätie
210,1978 € - 189,706 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 8.0 1750.0 +0,-9 Hliník

20333843


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 10.0 150.0 +0,-9 Hliník

20333911

Cenové rozpätie
12,6401 € - 11,4064 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 10.0 550.0 +0,-9 Hliník

20333997

Cenové rozpätie
38,4639 € - 34,7106 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 10.0 350.0 +0,-9 Hliník

20333959

Cenové rozpätie
26,4825 € - 23,9001 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 10.0 1200.0 +0,-9 Hliník

20334116

Cenové rozpätie
87,592 € - 79,0503 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 10.0 1250.0 +0,-9 Hliník

20334123

Cenové rozpätie
90,2894 € - 81,4863 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 12.0 200.0 +0,-9 Hliník

20334307

Cenové rozpätie
17,6271 € - 15,9125 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 12.0 500.0 +0,-9 Hliník

20334369

Cenové rozpätie
39,4154 € - 35,5784 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 50.0 350.0 +0,-9 Hliník

20336615


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 50.0 150.0 +0,-9 Hliník

20336578


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 16.0 300.0 +0,-9 Hliník

20334703

Cenové rozpätie
33,6233 € - 30,3509 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000
Hriadeľ 12.0 1300.0 +0,-9 Hliník

20334512

Cenové rozpätie
106,6201 € - 96,2278 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7215508000