Terminal Insulators protect connection points at the end of cables to prevent short circuits. Manufactured in non-conductive plastic.
Skupina SR: SR2807
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Štýl | Rozsah kompatibilných priemerov káblov | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0525 € - 0,1042 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.768 in
19.5 mm
|
Chrániče hrán
|
|
||
0,0675 € - 0,1341 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Chrániče hrán
|
|
||
0,2705 € - 0,2705 € | 1000 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
||
0,4866 € - 0,4866 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
0,2817 € - 0,2817 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
0,134 € - 0,134 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.969 in
24.6 mm
|
|
|
||
0,2705 € - 0,2705 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
||
0,0536 € - 0,1062 € | 20000 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
Chrániče hrán
|
|
||
0,134 € - 0,134 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.949 in
24.1 mm
|
|
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
Chrániče hrán
|
|
|||
0,134 € - 0,134 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.98 in
24.9 mm
|
|
|
||
0,0945 € - 0,1873 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.768 in
19.5 mm
|
Chrániče hrán
|
|
||
0,3626 € - 0,3626 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.339 in
34.0 mm
|
|
|
||
0,3626 € - 0,3626 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.299 in
33.0 mm
|
|
|
||
0,311 € - 0,311 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
|
|
||
0,134 € - 0,134 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.949 in
24.1 mm
|
|
|
||
0,0807 € - 0,1596 € | 4000 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
Post Fit
|
|
||
0,0713 € - 0,1411 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Chrániče hrán
|
|
||
0,1094 € - 0,1094 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.315 in
33.4 mm
|
Chrániče hrán
|
|
||
0,0706 € - 0,0706 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.024 in
26.0 mm
|
Chrániče hrán
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku