Káblová reťaz - pevná/otváracia sa používa na ochranu pohybujúcich sa káblov. Chráni drôty a káble pred oderom alebo poškriabaním a zabraňuje opotrebovaniu a zapleteniu.
Materiál: PA 6 Farba: čierna
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vnútorná šírka | Vnútorná výška | Polomer | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,3125 € - 18,125 € | 33 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
25
|
||
| 16,875 € - 18,75 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
| 16,3125 € - 18,125 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
| 21,9599 € - 21,9599 € | 36 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
18
|
||
| 20,5588 € - 20,5588 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
18
|
||
| 18,6996 € - 18,6996 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.276 in
7.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
18
|
||
| 23,8325 € - 23,8325 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
| 12,2344 € - 13,5938 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
| 17,7188 € - 19,6875 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
| 16,875 € - 18,75 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
| 13,2188 € - 14,6875 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
| 17,1562 € - 19,0625 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
| 17,2969 € - 19,2188 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
| 11,8125 € - 13,125 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
18
|
||
| 22,9973 € - 22,9973 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
| 22,6605 € - 22,6605 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
18
|
||
| 17,7188 € - 19,6875 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
| 30,8517 € - 30,8517 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.457 in
37.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
38
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku