Menu Hľadať

Káblová svorka so zaistením zhora

Vo výrobe

Snap In Top Lock cable Clamp is quick and easy to install by snapping it into a flat surface. It features a snap in the top lock design and provides a secure hold of cables in place when installing it to walls, ceilings, and floors, preventing them from moving or becoming damaged.

Ideal for use with flat cables or wires, attaching them horizontally to the base. They are commonly used in the automotive industry, engineering industry, where secure cable attachment is important.

  • Material: PA
  • Colour: Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
5 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Šírka základne Dĺžka základne Hrúbka steny Kúpiť
0,1976 € - 0,1976 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 - 1.6 mm
0,2204 € - 0,2204 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 - 1.6 mm
0,2232 € - 0,2232 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 - 1.6 mm
0,2703 € - 0,2703 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 - 1.6 mm
0,2417 € - 0,2417 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 - 1.6 mm
Svorka pre ploché káble 5.0 mm Prírodná Polyamid 6.6

10154434

Cenové rozpätie
0,1976 € - 0,1976 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    15.0 mm
  • Vnútorná výška
    3.4 mm
  • Celková výška
    7.3 mm
Svorka pre ploché káble 5.0 mm Prírodná Polyamid 6.6

10154441

Cenové rozpätie
0,2204 € - 0,2204 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    30.0 mm
  • Vnútorná výška
    3.7 mm
  • Celková výška
    7.3 mm
Svorka pre ploché káble 5.0 mm Prírodná Polyamid 6.6

10154458

Cenové rozpätie
0,2232 € - 0,2232 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    35.0 mm
  • Vnútorná výška
    3.7 mm
  • Celková výška
    7.3 mm
Svorka pre ploché káble 5.0 mm Prírodná Polyamid 6.6

10154472

Cenové rozpätie
0,2703 € - 0,2703 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    60.0 mm
  • Vnútorná výška
    3.7 mm
  • Celková výška
    7.3 mm
Svorka pre ploché káble Zatlačením 5.0 mm Polyamid 6.6

10154465

Cenové rozpätie
0,2417 € - 0,2417 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    45.0 mm
  • Vnútorná výška
    3.7 mm
  • Celková výška
    7.3 mm