Glides with adjustable, smooth base.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Dĺžka závitu | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6184 € - 0,7665 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,9228 € - 1,1438 € | 85 Na sklade |
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,1384 € - 1,4146 € | 80 Na sklade |
M30
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,6062 € - 0,7517 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M22
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9902 € - 1,2273 € | 400 Na sklade |
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,9872 € - 1,6135 € | 11 Na sklade |
M8 x 0.8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,135 € - 1,9593 € | 8 Na sklade |
M8
|
0.996 in
25.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9586 € - 1,6577 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10 x 0.75
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6506 € - 0,8056 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,1721 € - 1,455 € | 300 Na sklade |
M22
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,043 € - 1,9356 € | 6 Na sklade |
M10 x 0.75
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,2111 € - 1,4954 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M30
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,4923 € - 3,0852 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M42
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,1384 € - 1,4146 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M30
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,5089 € - 1,8726 € | 525 Na sklade |
M30
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,5672 € - 0,7033 € | 750 Na sklade |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku