Menu Hľadať

Koncovky pre plynové vzpery a montážne prvky - ploché montážne konzoly

Na sklade

These Gas Springs mounting brackets secure the spring to the object or structure it supports and help distribute the load equally. The brackets combine compact design with strength, delivering a large force range capacity that may be utilised for heavy load applications. They are durable and resistant to wear and tear.

The components pass at least 72 hours of salt spray testing under ASTM B117 and are made of carbon steel with zinc. They are easy to install and remove, with either ball pins or threaded pins to fit a variety of end fittings. Used in various applications such as automotive, furniture, medical equipment, and industrial machinery.

  • Material: Steel


Skupina SR: SR6480

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Veľké namáhanie
Image
Type 5
6 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Typ Montážny typ Kúpiť
8,5619 € - 8,5619 € Požiadajte o dodací termin tu
44.0 mm
5
Guľový kĺb
8,5619 € - 8,5619 € 456 Na sklade
70.0 mm
1
Guľový kĺb
8,5619 € - 8,5619 € Požiadajte o dodací termin tu
70.0 mm
2
Strmeňové vidlice s okami
30,4688 € - 30,4688 € Požiadajte o dodací termin tu
70.0 mm
6 - Otvorené
Strmeňové vidlice s okami
10306437 8,5619 € - 8,5619 € 6 Na sklade
70.0 mm
4 - Veľké namáhanie
Strmeňové vidlice s okami
10306406 9,1197 € - 9,1197 € 3 Na sklade
70.0 mm
3
Guľový kĺb
Upínacia doska 2.0 mm 44.0 mm Oceľ

10306420

Cenové rozpätie
8,5619 € - 8,5619 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    5
  • Montážny typ
    Guľový kĺb
  • Plný materiál
    Uhlíková oceľ
  • Priemer zakončenia guľky
    10.0 mm
  • Celková dĺžka
    44.0 mm
Upínacia doska 90° 70.0 mm 24.5 mm Oceľ

10306413

Cenové rozpätie
8,5619 € - 8,5619 €

Úroveň zásob
456 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    1
  • Montážny typ
    Guľový kĺb
  • Plný materiál
    Uhlíková oceľ
  • Priemer zakončenia guľky
    10.0 mm
  • Celková dĺžka
    70.0 mm
Upínacia doska 90° 70.0 mm 49.5 mm Oceľ

10306451

Cenové rozpätie
8,5619 € - 8,5619 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    2
  • Montážny typ
    Strmeňové vidlice s okami
  • Plný materiál
    Uhlíková oceľ
  • Celková dĺžka
    70.0 mm
  • Celková šírka
    49.5 mm
Upínacia doska 2.5 mm 70.0 mm Oceľ

10306444

Cenové rozpätie
30,4688 € - 30,4688 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    6 - Otvorené
  • Montážny typ
    Strmeňové vidlice s okami
  • Plný materiál
    Uhlíková oceľ
  • Celková dĺžka
    70.0 mm
  • Celková šírka
    18.0 mm
Upínacia doska 25.0 mm M8 Oceľ

10306437

Cenové rozpätie
8,5619 € - 8,5619 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    4 - Veľké namáhanie
  • Montážny typ
    Strmeňové vidlice s okami
  • Plný materiál
    Uhlíková oceľ
  • Celková dĺžka
    70.0 mm
  • Celková šírka
    48.0 mm
Upínacia doska 25.0 mm M8 Oceľ

10306406

Cenové rozpätie
9,1197 € - 9,1197 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    3
  • Montážny typ
    Guľový kĺb
  • Plný materiál
    Uhlíková oceľ
  • Priemer zakončenia guľky
    10.0 mm
  • Celková dĺžka
    70.0 mm