Menu Hľadať

Kónické krytky a zátky – štandardné PCR

Na sklade

Štandardné kužeľové viečka a zátky sú navrhnuté tak, aby fungovali ako viečka aj zátky. Môžu prispôsobiť viac ako 140 veľkostí vďaka svojmu zúženému tvaru. Bežne sa používa na ochranu pred poškodením, špinou, vlhkosťou a inými korozívnymi chemikáliami počas skladovania a prepravy. Sú široko použiteľné v rôznych odvetviach. Jednoduché na inštaláciu a odstránenie, poskytujú nákladovo efektívne riešenie.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRSTCPCR

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
34 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Pri použití ako zátka d1 Farba d2 d3 Pri použití ako krytka d4 Kúpiť
0,0594 € - 0,0661 € Požiadajte o dodací termin tu
33.6 mm
Zelená
37.9 mm
37.9 mm
42.7 mm
0,0297 € - 0,0462 € 5000 Na sklade
14.2 mm
Zelená
16.0 mm
12.7 mm
14.4 mm
0,2392 € - 0,2658 € Požiadajte o dodací termin tu
74.0 mm
Zelená
77.0 mm
71.5 mm
73.9 mm
0,0473 € - 0,0736 € Požiadajte o dodací termin tu
24.7 mm
Zelená
27.7 mm
23.2 mm
26.1 mm
0,062 € - 0,0964 € Požiadajte o dodací termin tu
33.9 mm
Zelená
37.3 mm
32.0 mm
35.8 mm
0,0534 € - 0,0831 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
Zelená
32.6 mm
27.5 mm
30.7 mm
0,4368 € - 0,4854 € Požiadajte o dodací termin tu
108.0 mm
Zelená
114.1 mm
106.4 mm
111.6 mm
0,3015 € - 0,3351 € Požiadajte o dodací termin tu
84.2 mm
Zelená
90.8 mm
80.2 mm
88.3 mm
0,6253 € - 0,6948 € Požiadajte o dodací termin tu
111.5 mm
Zelená
117.6 mm
107.5 mm
115.0 mm
0,067 € - 0,1043 € Požiadajte o dodací termin tu
38.6 mm
Zelená
40.6 mm
37.1 mm
39.0 mm
0,2704 € - 0,3005 € Požiadajte o dodací termin tu
77.1 mm
Zelená
80.7 mm
74.8 mm
78.2 mm
0,0304 € - 0,0473 € Požiadajte o dodací termin tu
17.5 mm
Zelená
20.1 mm
15.2 mm
17.3 mm
0,1421 € - 0,1579 € Požiadajte o dodací termin tu
53.5 mm
Zelená
57.0 mm
51.2 mm
55.3 mm
0,0327 € - 0,0509 € Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
Zelená
21.5 mm
17.6 mm
19.7 mm
0,3809 € - 0,4233 € Požiadajte o dodací termin tu
98.0 mm
Zelená
102.0 mm
94.8 mm
98.5 mm
1,9314 € - 2,1461 € Požiadajte o dodací termin tu
270.0 mm
Zelená
281.0 mm
213.0 mm
223.0 mm
0,1058 € - 0,1176 € Požiadajte o dodací termin tu
48.6 mm
Zelená
51.2 mm
48.9 mm
49.7 mm
0,3289 € - 0,5117 € Požiadajte o dodací termin tu
93.5 mm
Zelená
100.3 mm
89.9 mm
97.8 mm
0,0504 € - 0,056 € Požiadajte o dodací termin tu
26.6 mm
Zelená
29.7 mm
24.6 mm
28.3 mm
0,0442 € - 0,0688 € Požiadajte o dodací termin tu
23.4 mm
Zelená
26.4 mm
21.4 mm
24.4 mm
  • z/zo 2
Kónická krytka a zátka LDPE - PCR 33.6 mm 42.7 mm Zelená

20747190

Cenové rozpätie
0,0661 € - 0,0594 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    42.7 mm
  • d1
    33.6 mm
  • d2
    37.9 mm
  • d3
    37.9 mm
  • d4
    42.7 mm
Kónická krytka a zátka LDPE - PCR 14.2 mm 14.4 mm Zelená

20747107

Cenové rozpätie
0,0462 € - 0,0297 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • D
    19.0 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.0 mm
  • d3
    12.7 mm
  • d4
    14.4 mm
Kónická krytka a zátka LDPE - PCR 74.0 mm 73.9 mm Zelená

20747282

Cenové rozpätie
0,2658 € - 0,2392 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    82.5 mm
  • d1
    74.0 mm
  • d2
    77.0 mm
  • d3
    71.5 mm
  • d4
    73.9 mm
Kónická krytka a zátka LDPE - PCR 24.7 mm 26.1 mm Zelená

20747152

Cenové rozpätie
0,0736 € - 0,0473 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    32.0 mm
  • d1
    24.7 mm
  • d2
    27.7 mm
  • d3
    23.2 mm
  • d4
    26.1 mm
Kónická krytka a zátka LDPE - PCR 33.9 mm 35.8 mm Zelená

20747206

Cenové rozpätie
0,0964 € - 0,062 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    42.2 mm
  • d1
    33.9 mm
  • d2
    37.3 mm
  • d3
    32.0 mm
  • d4
    35.8 mm
Kónická krytka a zátka LDPE - PCR 30.0 mm 30.7 mm Zelená

20747176

Cenové rozpätie
0,0831 € - 0,0534 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    36.7 mm
  • d1
    30.0 mm
  • d2
    32.6 mm
  • d3
    27.5 mm
  • d4
    30.7 mm
Kónická krytka a zátka LDPE - PCR 108.0 mm 111.6 mm Zelená

20747350

Cenové rozpätie
0,4854 € - 0,4368 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    118.5 mm
  • d1
    108.0 mm
  • d2
    114.1 mm
  • d3
    106.4 mm
  • d4
    111.6 mm
Kónická krytka a zátka LDPE - PCR 84.2 mm 88.3 mm Zelená

20747305

Cenové rozpätie
0,3351 € - 0,3015 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    94.5 mm
  • d1
    84.2 mm
  • d2
    90.8 mm
  • d3
    80.2 mm
  • d4
    88.3 mm
Kónická krytka a zátka LDPE - PCR 111.5 mm 115.0 mm Zelená

20747367

Cenové rozpätie
0,6948 € - 0,6253 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    122.0 mm
  • d1
    111.5 mm
  • d2
    117.6 mm
  • d3
    107.5 mm
  • d4
    115.0 mm
Kónická krytka a zátka LDPE - PCR 38.6 mm 39.0 mm Zelená

20747220

Cenové rozpätie
0,1043 € - 0,067 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    44.5 mm
  • d1
    38.6 mm
  • d2
    40.6 mm
  • d3
    37.1 mm
  • d4
    39.0 mm
Kónická krytka a zátka LDPE - PCR 77.1 mm 78.2 mm Zelená

20747299

Cenové rozpätie
0,3005 € - 0,2704 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    85.7 mm
  • d1
    77.1 mm
  • d2
    80.7 mm
  • d3
    74.8 mm
  • d4
    78.2 mm
Kónická krytka a zátka LDPE - PCR 17.5 mm 17.3 mm Zelená

20747114

Cenové rozpätie
0,0473 € - 0,0304 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    24.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    20.1 mm
  • d3
    15.2 mm
  • d4
    17.3 mm
Kónická krytka a zátka LDPE - PCR 53.5 mm 55.3 mm Zelená

20747251

Cenové rozpätie
0,1579 € - 0,1421 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    62.4 mm
  • d1
    53.5 mm
  • d2
    57.0 mm
  • d3
    51.2 mm
  • d4
    55.3 mm
Kónická krytka a zátka LDPE - PCR 19.0 mm 19.7 mm Zelená

20747121

Cenové rozpätie
0,0509 € - 0,0327 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    25.8 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • d3
    17.6 mm
  • d4
    19.7 mm
Kónická krytka a zátka LDPE - PCR 98.0 mm 98.5 mm Zelená

20747336

Cenové rozpätie
0,4233 € - 0,3809 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    107.2 mm
  • d1
    98.0 mm
  • d2
    102.0 mm
  • d3
    94.8 mm
  • d4
    98.5 mm
Kónická krytka a zátka LDPE - PCR 270.0 mm 223.0 mm Zelená

20747435

Cenové rozpätie
2,1461 € - 1,9314 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    297.0 mm
  • d1
    270.0 mm
  • d2
    281.0 mm
  • d3
    213.0 mm
  • d4
    223.0 mm
Kónická krytka a zátka LDPE - PCR 48.6 mm 49.7 mm Zelená

20747244

Cenové rozpätie
0,1176 € - 0,1058 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    55.5 mm
  • d1
    48.6 mm
  • d2
    51.2 mm
  • d3
    48.9 mm
  • d4
    49.7 mm
Kónická krytka a zátka LDPE - PCR 93.5 mm 97.8 mm Zelená

20747312

Cenové rozpätie
0,5117 € - 0,3289 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    107.5 mm
  • d1
    93.5 mm
  • d2
    100.3 mm
  • d3
    89.9 mm
  • d4
    97.8 mm
Kónická krytka a zátka LDPE - PCR 26.6 mm 28.3 mm Zelená

20747169

Cenové rozpätie
0,056 € - 0,0504 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    31.6 mm
  • d1
    26.6 mm
  • d2
    29.7 mm
  • d3
    24.6 mm
  • d4
    28.3 mm
Kónická krytka a zátka LDPE - PCR 23.4 mm 24.4 mm Zelená

20747145

Cenové rozpätie
0,0688 € - 0,0442 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    29.3 mm
  • d1
    23.4 mm
  • d2
    26.4 mm
  • d3
    21.4 mm
  • d4
    24.4 mm