Menu Hľadať

Krídlové skrutky s podložkou - plastové

Na sklade

These Thumb Screws - Wing Plastic are fasteners utilised in various applications that demand a secure and readily adjustable connection. These screws are made with a wing-shaped plastic head that offers leverage for simple twisting.

It has a strong grip and is simple to handle, allowing for quick and easy tightening or loosening by hand. The wing shape gives a wider surface area for the thumb or fingers to grasp, making it perfect for applications that need frequent adjustments. This function allows the user to apply torque without using extra tools.

Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces. As a result, they are ideal for fastening components, panels, or fittings without leaving unattractive marks or scratches.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
104 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Materiál Výška hlavy Priemer hlavy Dĺžka závitu Kúpiť
0,1715 € - 0,1715 € 60 Na sklade
M5
PA
10.0 mm
16.0 mm
8.0 mm
0,2105 € - 0,2161 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,2788 € - 0,2788 € 1000 Na sklade
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,1812 € - 0,1812 € 700 Na sklade
M5
PA
10.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
0,6233 € - 0,6233 € 391 Na sklade
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
0,5564 € - 0,5564 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
0,6191 € - 0,6191 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,5104 € - 0,5104 € 8 Na sklade
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,5703 € - 0,5703 € 34 Na sklade
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
0,2161 € - 0,2161 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
0,6289 € - 0,6289 € 94 Na sklade
M10
PA
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
0,7042 € - 0,7042 € 1975 Na sklade
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,1561 € - 0,1561 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
30.0 mm
0,1979 € - 0,1979 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
0,2691 € - 0,2691 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,1589 € - 0,1589 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
0,5647 € - 0,5647 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,1632 € - 0,1632 € 500 Na sklade
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
12.0 mm
0,1979 € - 0,1979 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
PA
10.0 mm
16.0 mm
30.0 mm
0,2956 € - 0,2956 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
35.0 mm
  • z/zo 6
Vrúbkovaná skrutka M5 8.0 mm PA

10055670

Cenové rozpätie
0,1715 € - 0,1715 €

Úroveň zásob
60 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M12 30.0 mm PA

10118078

Cenové rozpätie
0,2161 € - 0,2105 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M6 20.0 mm PA

10055243

Cenové rozpätie
0,2788 € - 0,2788 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M5 15.0 mm PA

10055687

Cenové rozpätie
0,1812 € - 0,1812 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M12 50.0 mm PA

10055557

Cenové rozpätie
0,6233 € - 0,6233 €

Úroveň zásob
391 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M8 50.0 mm PA

10055434

Cenové rozpätie
0,5564 € - 0,5564 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M6 80.0 mm PA

10055748

Cenové rozpätie
0,6191 € - 0,6191 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    80.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M6 40.0 mm PA

10055717

Cenové rozpätie
0,5104 € - 0,5104 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M8 60.0 mm PA

10055441

Cenové rozpätie
0,5703 € - 0,5703 €

Úroveň zásob
34 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M8 8.0 mm PA

10055366

Cenové rozpätie
0,2161 € - 0,2161 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M10 50.0 mm PA

10055489

Cenové rozpätie
0,6289 € - 0,6289 €

Úroveň zásob
94 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M12 80.0 mm PA

10055564

Cenové rozpätie
0,7042 € - 0,7042 €

Úroveň zásob
1975 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka závitu
    80.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M4 30.0 mm PA

10055649

Cenové rozpätie
0,1561 € - 0,1561 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M6 50.0 mm PA

10055724

Cenové rozpätie
0,1979 € - 0,1979 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M8 20.0 mm PA

10055298

Cenové rozpätie
0,2691 € - 0,2691 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M4 10.0 mm PA

10055595

Cenové rozpätie
0,1589 € - 0,1589 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M12 30.0 mm PA

10055533

Cenové rozpätie
0,5647 € - 0,5647 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M4 12.0 mm PA

10055601

Cenové rozpätie
0,1632 € - 0,1632 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M5 30.0 mm PA

10055403

Cenové rozpätie
0,1979 € - 0,1979 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava
Vrúbkovaná skrutka M8 35.0 mm PA

10055328

Cenové rozpätie
0,2956 € - 0,2956 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    35.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Krídlová hlava