Menu Hľadať

Krytky na záhradnú trstinu

Na sklade

A useful cap with a cross head design that is commonly applied to the tip of garden canes, metal rods and other stick applications.

Their main function is to protect the application from damage and the ingress of foreign contaminants, as well as offering some weather protection.

They also serve as a protective buffer, by capping the exposed sharp ends of canes and rods that users risk coming into contact with, resulting in the prevention of accidental injury.

Material: Polyvinyl Chloride (PVC)Colours: Green and Yellow

Skupina SR: SR1203

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
2 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 H d2 Farba h1 D Kúpiť
0,3039 € - 0,6002 € 5500 Na sklade
17.0 mm
24.0 mm
17.7 mm
Zelená
4.5 mm
33.0 mm
0,3151 € - 0,6237 € 180 Na sklade
17.0 mm
24.3 mm
17.7 mm
Žltá
4.5 mm
33.0 mm
Krytka na záhradnú trstinu 6.0 mm 12.0 mm 33.0 mm PVC Zelená

10074398

Cenové rozpätie
0,6002 € - 0,3039 €

Úroveň zásob
5500 Na sklade
Atribúty
  • D
    33.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    24.0 mm
  • h1
    4.5 mm
Krytka na záhradnú trstinu 6.0 mm 12.0 mm 33.0 mm PVC Žltá

10074381

Cenové rozpätie
0,6237 € - 0,3151 €

Úroveň zásob
180 Na sklade
Atribúty
  • D
    33.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    24.3 mm
  • h1
    4.5 mm