Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Krytky s prírubou sú navrhnuté pre ľahkú montáž a demontáž pomocou automatizovaného zariadenia alebo ručne. Zvyčajne sa používajú na ochranu metrických alebo britských závitov s O-krúžkami alebo bez nich. Väčšia príruba umožňuje rýchlejšie nasadenie a vybratie rukou.
Na účely kontroly kvality. Krytky v prírodnej farbe umožňujú vidieť cez krytku a kontrolovať, či je O-krúžok nainštalovaný na chránenej armatúre alebo nie.
Poskytujú priliehavé a bezpečné uchytenie.
Materiál: TPE, Polyetylén LD Farba: Žltá, Prírodná Skupina SR: SRCTLTPE, SR1116
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Farba | d1 | h1 | H | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,108 € - 0,2861 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.925 in
23.5 mm
|
Prírodná
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,108 € - 0,2455 € | 6300 Na sklade |
0.811 in
20.6 mm
|
Prírodná
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,1678 € - 0,5107 € | 1833 Na sklade |
1.591 in
40.4 mm
|
Prírodná
|
1.283 in
32.6 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,2119 € - 0,2119 € | 37500 Na sklade |
1.559 in
39.6 mm
|
Prírodná
|
1.311 in
33.3 mm
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
||
| 0,4167 € - 0,4167 € | 22300 Na sklade |
2.622 in
66.6 mm
|
Prírodná
|
2.37 in
60.2 mm
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 0,1332 € - 0,4091 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.161 in
29.5 mm
|
Prírodná
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| 0,3157 € - 0,3157 € | 8800 Na sklade |
1.941 in
49.3 mm
|
Prírodná
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| 0,347 € - 0,347 € | 44299 Na sklade |
2.161 in
54.9 mm
|
Prírodná
|
1.894 in
48.1 mm
|
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| 0,1053 € - 0,2792 € | 92714 Na sklade |
0.846 in
21.5 mm
|
Prírodná
|
0.539 in
13.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,113 € - 0,2571 € | 4500 Na sklade |
0.941 in
23.9 mm
|
Prírodná
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,1103 € - 0,3017 € | 11150 Na sklade |
1.004 in
25.5 mm
|
Prírodná
|
0.697 in
17.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1464 € - 0,3315 € | 3425 Na sklade |
1.091 in
27.7 mm
|
Prírodná
|
0.835 in
21.2 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,162 € - 0,3703 € | 28 Na sklade |
1.311 in
33.3 mm
|
Prírodná
|
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1029 € - 0,2733 € | 2000 Na sklade |
0.768 in
19.5 mm
|
Prírodná
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1205 € - 0,3196 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.083 in
27.5 mm
|
Prírodná
|
0.776 in
19.7 mm
|
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| 0,1014 € - 0,23 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.531 in
13.5 mm
|
Prírodná
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
0.665 in
16.9 mm
|
||
| 0,098 € - 0,2249 € | 33000 Na sklade |
0.661 in
16.8 mm
|
Prírodná
|
0.398 in
10.1 mm
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
| 0,2859 € - 0,7616 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.752 in
44.5 mm
|
Prírodná
|
1.48 in
37.6 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,105 € - 0,1633 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
Žltá
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2793 € - 0,4345 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.071 in
52.6 mm
|
Žltá
|
1.862 in
47.3 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku