Krytky s úchytom sú určené na ochranu aplikácií pred kontamináciou a rozliatím. Tvar úchytu poskytuje väčšiu plochu kontaktu s povrchom a vyžaduje menšiu uchopovaciu silu počas montáže a demontáže.
Úchyty sú užitočné najmä v aplikáciách vyžadujúcich rýchle odstránenie počas mechanického procesu, sú obľúbenou voľbou v rôznych priemyselných odvetviach.
Flexibilita použitých materiálov umožňuje tesné nasadenie v aplikáciách. S pridaným úchytom sú nevyhnutnou voľbou.
Materiál: EVA, PVC Farba: Žltá, Čierna, Červená Skupina SR: SR6110, SR1066
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Farba | Materiál | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0612 € - 0,1618 € | 27000 Na sklade |
0.209 in
5.3 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0839 € - 0,1905 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.142 in
3.6 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
| 0,7012 € - 0,7497 € | 8850 Na sklade |
0.988 in
25.1 mm
|
Červená
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1205 € - 0,2442 € | 4360 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2147 € - 0,4241 € | 5000 Na sklade |
0.366 in
9.3 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
| 1,7921 € - 2,1864 € | 350 Na sklade |
1.626 in
41.3 mm
|
Červená
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4039 € - 0,5137 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.811 in
20.6 mm
|
Červená
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0888 € - 0,2037 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2432 € - 0,3165 € | 15258 Na sklade |
0.343 in
8.7 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
| 0,6485 € - 3,0686 € | 11250 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Červená
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1286 € - 0,2551 € | 5446 Na sklade |
0.366 in
9.3 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
| 1,6072 € - 3,3752 € | 1015 Na sklade |
1.228 in
31.2 mm
|
Červená
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1169 € - 0,2314 € | 15500 Na sklade |
0.425 in
10.8 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
| 10019856 | 0,1464 € - 0,2908 € | 15700 Na sklade |
0.303 in
7.7 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
|
| 0,6869 € - 1,4427 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.937 in
23.8 mm
|
Červená
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2204 € - 0,4361 € | 1750 Na sklade |
0.382 in
9.7 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
| 0,136 € - 0,2703 € | 500 Na sklade |
0.295 in
7.5 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0756 € - 0,1499 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.295 in
7.5 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
| 1,4649 € - 2,0609 € | 2100 Na sklade |
1.5 in
38.1 mm
|
Červená
|
PVC
|
2
|
||
| 0,084 € - 0,1666 € | 85061 Na sklade |
0.303 in
7.7 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku