Krytky skrutiek Pozidrive sú určené na zakrytie skrutiek a zabezpečenie čistého povrchu. Poskytuje tesné tesnenie, ktoré zabraňuje vnikaniu prachu a nečistôt. Jednoduchá inštalácia a demontáž pomocou lisovania.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna, Čokoládovo hnedá, Ílovo hnedá, Okrová hnedá, Šedá, Biela, Hnedá Skupina SR: SR1815
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Pozidrive no | Farba | d1 | H | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0383 € - 0,0383 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
no. 2
|
Hnedá
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 0,0469 € - 0,0469 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.512 in
13.0 mm
|
no. 3
|
Čierna
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,0383 € - 0,0383 € | 350 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
no. 2
|
Hnedá
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 0,0392 € - 0,0392 € | 120 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
no. 3
|
Čokoládovo hnedá
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,0383 € - 0,0383 € | 800 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
no. 3
|
Okrová hnedá
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 1000 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
no. 3
|
Ílovo hnedá
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|||
| 0,0383 € - 0,0383 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
no. 2
|
Šedá
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 0,0383 € - 0,0383 € | 291 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
no. 2
|
Okrová hnedá
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 0,0383 € - 0,0383 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
no. 2
|
Čierna
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 0,0395 € - 0,0395 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
no. 2
|
Biela
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 0,0495 € - 0,0495 € | 963 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
no. 3
|
Šedá
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,0469 € - 0,0469 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.512 in
13.0 mm
|
no. 3
|
Biela
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku