Koncové krytky bez závitu sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. Zabraňujú prenikaniu špiny, nečistôt a iných látok. Majú určitú odolnosť proti oderu, ktorá chráni spojovaciu časť počas skladovania a prepravy. Môžu sa použiť aj na maskovanie pri lakovaní, pokovovaní alebo pieskovaní.
Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž.
Možno ich použiť v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a pre priemyselné aplikácie.
Materiál: Polyetylén, PP, Polyetylén LD Farba: Žltá, Čierna, Šedá, Prírodná, Modrá Skupina SR: SRF0023, SR1062
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Materiál | D | H | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0435 € - 0,0913 € | 4500 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1743 € - 0,366 € | 280 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
2.374 in
60.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,2593 € - 0,5446 € | 200 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
2.98 in
75.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,0383 € - 0,0804 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,2008 € - 0,4216 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
2.724 in
69.2 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
0,0671 € - 0,1408 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,205 € - 0,4304 € | 700 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
0,0789 € - 0,1657 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,2035 € - 0,4275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
0,0546 € - 0,1147 € | 195 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,0472 € - 0,0992 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,1081 € - 0,2144 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,2803 € - 0,5564 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,7069 € - 1,3997 € | 238 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,244 € - 0,6354 € | 39225 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
0,1394 € - 0,2778 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1464 € - 0,2958 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1534 € - 0,3045 € | 2580 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1715 € - 0,3631 € | 645 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,2439 € - 0,6705 € | 142 Na sklade |
Modrá
|
Polyetylén LD
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku