Maskovacie zátky sú určené na maskovanie dielov pri eloxovaní, tryskaní, práškovom lakovaní, elektrolytickom lakovaní, pokovovaní a bežnom lakovaní. K dispozícii sú rôzne materiály so širokou škálou výhod. Silikón je vysokokvalitná maskovacia látka, ktorá odoláva vysokým teplotám. EPDM je lacnejšia zmes, ktorá je menej odolná voči teplu.Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky poskytujú optimálnu ochranu profilov ako sú tyče, trubky a rúrky počas výrobných procesov.Medzi typické aplikácie patrí: práškové lakovanie, elektronické lakovanie, pokovovanie a všeobecné lakovacie linky.Aby sa zabezpečilo čo najlepšie prispôsobenie, veľkosť vnútorného priemeru by mala byť približne o 10 % menšia ako vonkajší priemer maskovanej časti. Materiál: EPDM, Silikón, PVC Farba: Čierna, Prírodná, Priehľadná, Žltá Skupina SR: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Farba | Materiál | h | d1 | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2723 € - 0,5043 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.563 in
14.3 mm
|
Priehľadná
|
Silikón
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
2
|
||
| 0,3015 € - 0,8303 € | 100 Na sklade |
0.295 in
7.5 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
1
|
||
| 0,197 € - 0,5398 € | 700 Na sklade |
0.157 in
4.0 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
||
| 0,2944 € - 0,6183 € | 2000 Na sklade |
0.988 in
25.1 mm
|
Žltá
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,094 € - 0,1974 € | 3000 Na sklade |
0.303 in
7.7 mm
|
Žltá
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1905 € - 0,6213 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.256 in
6.5 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
1
|
||
| 0,5276 € - 0,7387 € | 133 Na sklade |
0.354 in
9.0 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 0,97 € - 2,0371 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.126 in
3.2 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,172 € - 0,3614 € | 4500 Na sklade |
0.602 in
15.3 mm
|
Žltá
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,1947 € - 3,0765 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.827 in
21.0 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 0,1493 € - 0,3135 € | 4500 Na sklade |
0.52 in
13.2 mm
|
Žltá
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,9628 € - 2,4702 € | 175 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
||
| 0,1359 € - 0,2855 € | 2329 Na sklade |
0.382 in
9.7 mm
|
Žltá
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,219 € - 0,4599 € | 3620 Na sklade |
0.642 in
16.3 mm
|
Žltá
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,5177 € - 1,0872 € | 15 Na sklade |
1.5 in
38.1 mm
|
Žltá
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1607 € - 0,3375 € | 2220 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
Žltá
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,3137 € - 0,3137 € | 1000 Na sklade |
|
Čierna
|
Silikón
|
|
|
4
|
||
| 0,2972 € - 0,6242 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.059 in
26.9 mm
|
Žltá
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,0988 € - 0,2075 € | 950 Na sklade |
0.295 in
7.5 mm
|
Žltá
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2019 € - 0,4241 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.602 in
15.3 mm
|
Žltá
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku