"This range of Pull Handles features an all-metal design. The female right-angle shape has rounded shoulder, with threaded mounting holes at their base. The one-piece design is smooth, strong and durable. These pull handles provide a high-quality finished product with options that are either rear side or operator side mounted.
The handles have a visually pleasing u-shape that offers a neat and tidy appearance. They can be applied to a variety of applications, including machinery covers, storage units and access panels.
Each handle is supplied with locations discs, dress rings, screws and washers - where applicable.
Skupina SR: SR5112
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Vzdialenosť montážneho otvoru | Materiál rukoväte | Spôsob montáže | Typ/prevedenie rukoväte | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,6087 € - 34,8189 € | 1 Na sklade |
M6
|
4.409 in
112.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Threaded Hole
|
Oválna tyč
|
||
| 9,046 € - 10,2978 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
3.78 in
96.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Threaded Hole
|
Rukoväť tvaru U
|
||
| 8,5341 € - 9,7003 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
2.52 in
64.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Threaded Hole
|
Rukoväť tvaru U
|
||
| 10193662 | 9,359 € - 10,5964 € | 2 Na sklade |
M4
|
4.724 in
120.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Threaded Hole
|
Rukoväť tvaru U
|
|
| 9,0887 € - 10,3404 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
3.937 in
100.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Threaded Hole
|
Rukoväť tvaru U
|
||
| 38,6877 € - 44,0072 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
6.299 in
160.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Threaded Hole
|
Oválna tyč
|
||
| 32,0596 € - 36,4547 € | 94 Na sklade |
M6
|
5.039 in
128.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Threaded Hole
|
Oválna tyč
|
||
| 8,8328 € - 10,056 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
3.465 in
88.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Threaded Hole
|
Rukoväť tvaru U
|
||
| 9,5155 € - 10,7529 € | 16 Na sklade |
M4
|
5.039 in
128.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Threaded Hole
|
Rukoväť tvaru U
|
||
| 30,3029 € - 31,7813 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Potiahnuť
|
||
| 25,5782 € - 26,8235 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Potiahnuť
|
||
| 28,6737 € - 30,0703 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Potiahnuť
|
||
| 26,067 € - 27,3354 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Potiahnuť
|
||
| 8,9852 € - 11,0928 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
7.087 in
180.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Potiahnuť
|
||
| 10,848 € - 13,3926 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
9.252 in
235.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Potiahnuť
|
||
| 6,8484 € - 8,4549 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
4.724 in
120.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Potiahnuť
|
||
| 4,383 € - 5,4111 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
3.465 in
88.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Potiahnuť
|
||
| 7,999 € - 9,8753 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
4.724 in
120.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Potiahnuť
|
||
| 6,5745 € - 8,1167 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
3.78 in
96.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Potiahnuť
|
||
| 6,4375 € - 7,9476 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
3.465 in
88.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Potiahnuť
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku