Ledge Handles are designed to be mounted onto drawers, cabinets, furniture and for swivel or sliding doors. Available with a choice of a custom profile with labelling or a blank profile. The range allows you to choose between a custom profile with labelling or an empty profile.
It features a flat L-shape on the top of the application for easy gripping. It comes with black end caps on each side. It is easy to install and remove with tools. It will blend easily with light and dark-coloured furniture, doors or cabinets.
Skupina SR: SR6513
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Farba | Dokončiť | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,2114 € - 13,8765 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.874 in
200.0 mm
|
Čierna
|
S plastovým povlakom, textúra
|
||
| 9,3163 € - 10,5964 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.906 in
150.0 mm
|
Čierna
|
S plastovým povlakom, textúra
|
||
| 17,3318 € - 19,7046 € | Požiadajte o dodací termin tu |
15.748 in
400.0 mm
|
Čierna
|
S plastovým povlakom, textúra
|
||
| 12,253 € - 13,9459 € | Požiadajte o dodací termin tu |
9.843 in
250.0 mm
|
Čierna
|
S plastovým povlakom, textúra
|
||
| 9,1073 € - 10,3403 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.331 in
110.0 mm
|
Čierna
|
S plastovým povlakom, textúra
|
||
| 11,4481 € - 13,0161 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.874 in
200.0 mm
|
Prírodná
|
Eloxované
|
||
| 15,4445 € - 17,5815 € | Požiadajte o dodací termin tu |
11.811 in
300.0 mm
|
Čierna
|
S plastovým povlakom, textúra
|
||
| 21,5912 € - 24,5638 € | Požiadajte o dodací termin tu |
19.685 in
500.0 mm
|
Prírodná
|
Eloxované
|
||
| 20,4105 € - 23,1984 € | Požiadajte o dodací termin tu |
19.685 in
500.0 mm
|
Čierna
|
S plastovým povlakom, textúra
|
||
| 13,5157 € - 15,3751 € | Požiadajte o dodací termin tu |
9.843 in
250.0 mm
|
Čierna
|
S plastovým povlakom, textúra
|
||
| 10,4244 € - 11,8535 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.906 in
150.0 mm
|
Čierna
|
S plastovým povlakom, textúra
|
||
| 19,7471 € - 22,4757 € | Požiadajte o dodací termin tu |
15.748 in
400.0 mm
|
Prírodná
|
Eloxované
|
||
| 10,6485 € - 12,1057 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.906 in
150.0 mm
|
Prírodná
|
Eloxované
|
||
| 18,719 € - 21,283 € | Požiadajte o dodací termin tu |
15.748 in
400.0 mm
|
Čierna
|
S plastovým povlakom, textúra
|
||
| 12,7525 € - 14,501 € | Požiadajte o dodací termin tu |
9.843 in
250.0 mm
|
Prírodná
|
Eloxované
|
||
| 9,2334 € - 10,5084 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.331 in
110.0 mm
|
Prírodná
|
Eloxované
|
||
| 15,8469 € - 17,9979 € | Požiadajte o dodací termin tu |
11.811 in
300.0 mm
|
Prírodná
|
Eloxované
|
||
| 9,4499 € - 10,7404 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.906 in
150.0 mm
|
Prírodná
|
Eloxované
|
||
| 7,9793 € - 9,0603 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.331 in
110.0 mm
|
Čierna
|
S plastovým povlakom, textúra
|
||
| 14,1818 € - 16,1245 € | Požiadajte o dodací termin tu |
11.811 in
300.0 mm
|
Čierna
|
S plastovým povlakom, textúra
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku