Vysokoteplotné podložky sú určené na zakrytie povrchu okolo závitového alebo hladkého otvoru s integrovanou podložkou a zátkou, ktoré fungujú ako jeden kus. Ľahko sa inštalujú a odstraňujú; zabezpečujú tesné uchytenie a bezpečné utesnenie, aby sa zabránilo úniku alebo znečisteniu. Odoláva teplotám až do 250C.Majú zabudovanú podložku a zátku, ktoré umožňujú fungovať ako jeden celok.Odolávajú vysokým teplotám až do 250 stupňov Celzia.Využívajú sa na práškové lakovanie, farbenie, pokovovanie, tesnenie, pri montáži automobilov a výrobe elektroniky. Materiál: Silikón, EPDM Farba: Prírodná, Čierna, Biela, Šedá, Tmavozelená, Žltá, Ružová, Purpurová, Červená Skupina SR: SR1065, SR1092, SR5753
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Farba | Materiál | d2 | d1 | h1 | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2432 € - 0,2432 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Tmavozelená
|
Silikón
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,2801 € - 0,3456 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Tmavozelená
|
Silikón
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,6343 € - 1,3321 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0506 € - 0,0604 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,2445 € - 0,2445 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,5305 € - 0,6386 € | 2000 Na sklade |
|
Purpurová
|
Silikón
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,2531 € - 0,3114 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Žltá
|
Silikón
|
0.193 in
4.9 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,2318 € - 0,2801 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,4096 € - 0,4963 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Žltá
|
Silikón
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,2275 € - 0,2801 € | 450 Na sklade |
|
Ružová
|
Silikón
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,0675 € - 0,0809 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,4253 € - 0,5134 € | 15 Na sklade |
|
Ružová
|
Silikón
|
0.429 in
10.9 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,0769 € - 0,1953 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Ružová
|
Silikón
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,1328 € - 0,3375 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,3356 € - 0,4096 € | 200 Na sklade |
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,1493 € - 0,1493 € | 3700 Na sklade |
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,2759 € - 0,2759 € | 350 Na sklade |
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,3925 € - 0,4765 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Šedá
|
Silikón
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,1664 € - 0,3494 € | 400 Na sklade |
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,12 € - 0,138 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku