These Fan filter rivets are designed to mount fans, eliminating the need for a screw nut combination. Prongs expand to hold securely as a pin is driven in. Single-operation mounting saves time and money.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otvoru | Priemer hlavy | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,2644 € - 0,2756 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.138 in
3.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku