Menu Hľadať

Nastaviteľné nožičky s kĺbom a plastovou otočnou základňou

Na sklade

Stud Mount Levelling Feet with a Plastic Swivel Base adjusts to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The articulating swivel and large diameter pads provide solid leveling and support.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
117 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Typ/prevedenie základne Materiál závitu Farba Materiál Kúpiť
1,3983 € - 1,3983 € 202 Na sklade
M8
Tvrdený plast
Čierna
PP
0,4423 € - 0,5347 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
Tvrdený plast
Čierna
Polyamid so skleným vláknom
0,7012 € - 0,7012 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Tvrdený plast
Čierna
PP
0,6599 € - 0,6599 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Tvrdený plast
Oceľ
Čierna
PE, oceľ
1,6848 € - 1,6848 € 16 Na sklade
M8
Tvrdený plast
Čierna
PP
0,5035 € - 0,5035 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Tvrdený plast
Čierna
PP
1,0297 € - 1,0297 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Tvrdený plast
Čierna
PP
0,4367 € - 0,4367 € 675 Na sklade
M8
Tvrdený plast
Čierna
PP
0,512 € - 0,512 € 1216 Na sklade
M6
Tvrdený plast
Oceľ
Čierna
PE, oceľ
0,7282 € - 0,7282 € 285 Na sklade
M10
Tvrdený plast
Čierna
PP
0,8221 € - 0,8221 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Tvrdený plast
Čierna
PP
0,6714 € - 0,6714 € 19 Na sklade
M8
Tvrdený plast
Čierna
PP
0,6388 € - 0,6388 € 407 Na sklade
M8
Tvrdený plast
Čierna
PP
0,9444 € - 0,9444 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Tvrdený plast
Čierna
PP
2,2331 € - 2,2331 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Tvrdený plast
Čierna
PP
1,2089 € - 1,391 € 50 Na sklade
M12
Tvrdený plast
Šedá
PP
0,6699 € - 0,6699 € 43 Na sklade
M8
Tvrdený plast
Šedá
PP, oceľ
1,0355 € - 1,2217 € 100 Na sklade
M10
Tvrdený plast
Šedá
PP, oceľ
0,5177 € - 0,5177 € 300 Na sklade
M6
Tvrdený plast
Šedá
PP, oceľ
0,6513 € - 0,6513 € 276 Na sklade
M8
Tvrdený plast
Šedá
PP, oceľ
  • z/zo 6
Nastaviteľné nožičky 48.0 mm M8 40.0 mm Čierna

10246818

Cenové rozpätie
1,3983 € - 1,3983 €

Úroveň zásob
202 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Metrický závit
Nastaviteľné nožičky 19.1 mm 14.0 mm 16.5 mm Čierna

10013960

Cenové rozpätie
0,5347 € - 0,4423 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    14.0 mm
  • Priemer základne
    19.1 mm
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
  • Dĺžka závitu
    16.5 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Metrický závit
Nastaviteľné nožičky 38.0 mm M10 60.0 mm Čierna

10257913

Cenové rozpätie
0,7012 € - 0,7012 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Metrický závit
Nízoprofilové nožičky 32.0 mm M8 20.0 mm Čierna

10286807

Cenové rozpätie
0,6599 € - 0,6599 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    32.0 mm
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Metrický závit
Nastaviteľné nožičky 38.0 mm M8 60.0 mm Čierna

10252802

Cenové rozpätie
1,6848 € - 1,6848 €

Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Metrický závit
Nastaviteľné nožičky 38.0 mm M8 50.0 mm Čierna

10257951

Cenové rozpätie
0,5035 € - 0,5035 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Metrický závit
Nastaviteľné nožičky 48.0 mm M10 30.0 mm Čierna

10261361

Cenové rozpätie
1,0297 € - 1,0297 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Metrický závit
Nastaviteľné nožičky 25.0 mm M8 15.0 mm Čierna

10280775

Cenové rozpätie
0,4367 € - 0,4367 €

Úroveň zásob
675 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    25.0 mm
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Metrický závit
Nízoprofilové nožičky 20.0 mm M6 50.0 mm Čierna

10286760

Cenové rozpätie
0,512 € - 0,512 €

Úroveň zásob
1216 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer základne
    20.0 mm
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Metrický závit
Nastaviteľné nožičky 48.0 mm M10 60.0 mm Čierna

10257975

Cenové rozpätie
0,7282 € - 0,7282 €

Úroveň zásob
285 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Metrický závit
Nastaviteľné nožičky 38.0 mm M10 100.0 mm Čierna

10257968

Cenové rozpätie
0,8221 € - 0,8221 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
  • Dĺžka závitu
    100.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Metrický závit
Nastaviteľné nožičky 38.0 mm M8 25.0 mm Čierna

10280799

Cenové rozpätie
0,6714 € - 0,6714 €

Úroveň zásob
19 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Metrický závit
Nastaviteľné nožičky 38.0 mm M8 38.0 mm Čierna

10280805

Cenové rozpätie
0,6388 € - 0,6388 €

Úroveň zásob
407 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
  • Dĺžka závitu
    38.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Metrický závit
Nastaviteľné nožičky 38.0 mm M10 40.0 mm Čierna

10261347

Cenové rozpätie
0,9444 € - 0,9444 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Metrický závit
Nastaviteľné nožičky 48.0 mm M10 40.0 mm Čierna

10261392

Cenové rozpätie
2,2331 € - 2,2331 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Metrický závit
Nečlenené nastaviteľné nožičky 48.0 mm M12 70.0 mm Šedá

10303627

Cenové rozpätie
1,391 € - 1,2089 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
  • Dĺžka závitu
    70.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Metrický závit
Kĺbové nastaviteľné nožičky 25.0 mm M8 55.0 mm Šedá

10303702

Cenové rozpätie
0,6699 € - 0,6699 €

Úroveň zásob
43 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    25.0 mm
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
  • Dĺžka závitu
    55.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Metrický závit
Kĺbové nastaviteľné nožičky 38.0 mm M10 70.0 mm Šedá

10303528

Cenové rozpätie
1,2217 € - 1,0355 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
  • Dĺžka závitu
    70.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Metrický závit
Nečlenené nastaviteľné nožičky 25.0 mm M6 20.0 mm Šedá

10303603

Cenové rozpätie
0,5177 € - 0,5177 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer základne
    25.0 mm
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Metrický závit
Kĺbové nastaviteľné nožičky 38.0 mm M8 25.0 mm Šedá

10303610

Cenové rozpätie
0,6513 € - 0,6513 €

Úroveň zásob
276 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Kompatibilný závitový štandard
    Metrický závit