Menu Hľadať

Nástroj na montáž nitov

Vo výrobe

Pomocou nášho radu nitovacích ručných nástrojov ideálnych na inštaláciu zatláčacích nitov, rýchlo a jednoducho upevníte nity.

Náš sortiment zahŕňa ručné nástroje vyrobené z kovu potiahnutého čiernym plastom. Tento praktický nástroj jednoduchý na použitie zaisťuje bezpečné upevnenie zasúvacích nitov. Inštalujte jednoduchým umiestnením nástroja na vkladanie nitov nad driek nitu a zatlačením nadol.

K dispozícii sú aj inštalačné nástroje z akrylonitrilbutadiénstyrénu (ABS) v zelenej farbe. Tento nástroj je vhodný pre zásuvné nity a ponúka rýchlejšiu montáž a väčšiu presnosť umiestnenia nitov. ABS profituje z dobrej odolnosti voči teplu, nárazu, chemikáliám, nárazom a oderu. Má tiež veľkú stabilitu, pevnosť v ťahu, povrchovú tvrdosť, tuhosť a elektrické vlastnosti a dobre sa správa aj pri nízkych teplotách. Veľká piestová hlava a ľahko uchopiteľná rukoväť pomáhajú znižovať únavu obsluhy. Inštalujte vložením nitu do nástroja a zasunutím do aplikačného otvoru. Tlak na piest uvoľní čap a roztiahne nit v zostave.

  • Ľahké a pevné
  • Nity nemusia byť predvŕtané
  • Vhodné na použitie sZásuvné nityaMontážne nity ventilátora

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
1 výsledok
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer rukoväte Farba Celková dĺžka Materiál Typ/prevedenie kompatibilného nitu Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
42.7 mm
Zelená
222.3 mm
ABS
Zatlačovacie
Nástroj na vkladanie nitov 3.9 mm (DIA) ABS Zelená

10406847


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer rukoväte
    42.7 mm
  • Celková dĺžka
    222.3 mm
  • Farba
    Zelená
  • Typ/prevedenie kompatibilného nitu
    Zatlačovacie
  • Plný materiál
    Akrylonitrilbutadiénstyrén