Hose Protection Sleeves are strong covers that protect hoses against heat, abrasion and noise reduction. Resistant to heat, ozone and abrasions. Can withstand temperatures ranging from 110ºC up to 185ºC.
Materiál: 1050 balistický polyamid, PA, PES, PO Farba: Čierna Skupina SR: SR1080, , SR1108
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | ID | Plný materiál | RL | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
9 in
228.6 mm
|
Balistický polyamid 1050
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
2 in
50.8 mm
|
Balistický polyamid 1050
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
7 in
177.8 mm
|
Balistický polyamid 1050
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
5 in
127.0 mm
|
Balistický polyamid 1050
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
3 in
76.2 mm
|
Balistický polyamid 1050
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
13 in
330.2 mm
|
Balistický polyamid 1050
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
10 in
254.0 mm
|
Balistický polyamid 1050
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
8 in
203.2 mm
|
Balistický polyamid 1050
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
16 in
406.4 mm
|
Balistický polyamid 1050
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
Balistický polyamid 1050
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
4.5 in
114.3 mm
|
Balistický polyamid 1050
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
14 in
355.6 mm
|
Balistický polyamid 1050
|
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku