Zátky na ochranu prírub so zvýšeným čelom sa používajú na ochranu prírub pre ropu, plyn a vodu. Počas pieskovania chránia odkryté povrchy zariadení a potrubia pred nečistotami a vlhkosťou. Spĺňa požiadavky noriem ANSI a ASME B16.5.
Materiál: Polyetylén Farba: Čierna Skupina SR: SR1372
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dimensiunea nominală a conductei | D | h | d2 | d1 | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,4333 € - 11,41 € | 45 Na sklade |
ANSI 10"
|
12.925 in
328.3 mm
|
1.331 in
33.8 mm
|
10.15 in
257.8 mm
|
9.996 in
253.9 mm
|
||
| 4,3239 € - 9,0802 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ANSI 8"
|
11.02 in
279.9 mm
|
1.276 in
32.4 mm
|
8.071 in
205 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
| 1,4934 € - 3,1362 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ANSI 4"
|
6.551 in
166.4 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
4.094 in
104 mm
|
3.996 in
101.5 mm
|
||
| 1,1136 € - 2,3387 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ANSI 3"
|
5.197 in
132 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
3.11 in
79 mm
|
3.031 in
77 mm
|
||
| 0,8263 € - 1,7353 € | 1 Na sklade |
ANSI 2"
|
3.803 in
96.6 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
2.075 in
52.7 mm
|
2.051 in
52.1 mm
|
||
| 2,0623 € - 4,331 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ANSI 5"
|
7.476 in
189.9 mm
|
1.071 in
27.2 mm
|
5.079 in
129 mm
|
4.988 in
126.7 mm
|
||
| 6,5713 € - 13,7995 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ANSI 12"
|
15.217 in
386.5 mm
|
1.331 in
33.8 mm
|
12.154 in
308.7 mm
|
12.012 in
305.1 mm
|
||
| 0,8505 € - 1,7861 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ANSI 2.1⁄2"
|
4.315 in
109.6 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
2.512 in
63.8 mm
|
2.488 in
63.2 mm
|
||
| 0,5945 € - 1,2485 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ANSI 1"
|
2.079 in
52.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.157 in
29.4 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku