Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.
It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
Vďaka ergonomickému úchytu sa jednoducho montujú a demontujú.Dodáva sa buď zo silikónu, čo je opätovne použiteľný materiál odolný voči vysokej teplote, alebo EPDM, čo je opätovne použiteľný a cenovo výhodný materiál s menšou tepelnou, ale vynikajúcou chemickou odolnosťou.Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulického, pneumatického a všeobecného strojárskeho priemyslu. Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Červená Skupina SR: SR1009
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Veľkosť závitu | PD | Farba | Materiál | H | L | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1406 € - 0,2789 € | 8290 Na sklade |
1.051 in
26.7 mm
|
3/4 in - 16 UNF/JIC
|
0.63 in
16.0 mm
|
Červená
|
LDPE - PIR
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,0888 € - 0,1696 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.807 in
20.5 mm
|
1/4 in - 19 BSP/GAS
|
0.748 in
19.0 mm
|
Červená
|
LDPE - PIR
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2716 € - 0,5376 € | 25500 Na sklade |
1.587 in
40.3 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Červená
|
LDPE - PIR
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,5063 € - 1,0065 € | 4808 Na sklade |
1.949 in
49.5 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
|
0.433 in
11.0 mm
|
Červená
|
LDPE - PIR
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
||
| 0,4693 € - 0,9318 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.795 in
45.6 mm
|
M36 x 2.0
|
0.079 in
2.0 mm
|
Červená
|
LDPE - PIR
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,1692 € - 0,3344 € | 1200 Na sklade |
1.161 in
29.5 mm
|
M20 x 1.5
|
0.059 in
1.5 mm
|
Červená
|
LDPE - PIR
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,559 € - 1,1111 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.547 in
64.7 mm
|
M42 x 2.0
|
0.079 in
2.0 mm
|
Červená
|
LDPE - PIR
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
||
| 0,2716 € - 0,5346 € | 784 Na sklade |
1.571 in
39.9 mm
|
M30 x 2.0
|
0.079 in
2.0 mm
|
Červená
|
LDPE - PIR
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,6187 € - 1,2246 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.276 in
57.8 mm
|
M45 x 2.0
|
0.079 in
2.0 mm
|
Červená
|
LDPE - PIR
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 0,1963 € - 0,3912 € | 18600 Na sklade |
1.335 in
33.9 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Červená
|
LDPE - PIR
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,1029 € - 0,2092 € | 2000 Na sklade |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in - 20 UNF/JIC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Červená
|
LDPE - PIR
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,1564 € - 0,3106 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.189 in
30.2 mm
|
5/8 in - 14 BSP/GAS
|
0.551 in
14.0 mm
|
Červená
|
LDPE - PIR
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1707 € - 0,3375 € | 8000 Na sklade |
1.307 in
33.2 mm
|
3/4 in - 14 BSP/GAS
|
0.551 in
14.0 mm
|
Červená
|
LDPE - PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 0,2503 € - 0,4928 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.583 in
40.2 mm
|
1 in - 11 BSP/GAS
|
0.433 in
11.0 mm
|
Červená
|
LDPE - PIR
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,1707 € - 0,3344 € | 34048 Na sklade |
1.339 in
34.0 mm
|
3/4 in - 14 BSP/GAS
|
0.551 in
14.0 mm
|
Červená
|
LDPE - PIR
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 0,0583 € - 0,1224 € | 22837 Na sklade |
1.197 in
30.4 mm
|
1/2 in - 14 BSP/GAS
|
0.551 in
14.0 mm
|
Červená
|
LDPE - PIR
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 0,165 € - 0,3255 € | 37500 Na sklade |
1.173 in
29.8 mm
|
7/8 in - 14 UNF/JIC
|
0.551 in
14.0 mm
|
Červená
|
LDPE - PIR
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0911 € - 0,181 € | 7898 Na sklade |
0.728 in
18.5 mm
|
7/16 in - 20 UNF/JIC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Červená
|
LDPE - PIR
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,1664 € - 0,3285 € | 6500 Na sklade |
0.929 in
23.6 mm
|
M16 x 1.5
|
0.059 in
1.5 mm
|
Červená
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,165 € - 0,3255 € | 10332 Na sklade |
0.846 in
21.5 mm
|
M14 x 1.5
|
0.059 in
1.5 mm
|
Červená
|
LDPE - PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku