Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ochranné zátky so širokou prírubou chránia závity a príslušenstvo pred poškodením a kontamináciou počas výroby, skladovania a prepravy. Nitrilové tesnenie zaisťuje tesnosť voči styčnej ploche. Široká príruba zabraňuje tomu, aby sa do otvoru pri odstraňovaní dostali šupinky farby. Odoláva prerušovaným teplotám od -40C až po +100C.
Materiál: PA Farba: Žltá Skupina SR: SR5761
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | SW | Thread Sizes (All) | Farba | L | Materiál | Štandard pre závit | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1607 € - 0,3375 € | 5000 Na sklade |
0.85 in
21.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1/2 - 20 in UNF
|
Žltá
|
0.402 in
10.2 mm
|
Polyamid
|
|
||
| 1,2161 € - 2,5538 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.504 in
63.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1 7/8 - 12 in UNF
|
Žltá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Polyamid
|
|
||
| 0,1507 € - 0,3165 € | 3850 Na sklade |
0.772 in
19.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
7/16 - 20 in UNF
|
Žltá
|
0.39 in
9.9 mm
|
Polyamid
|
|
||
| 0,8107 € - 1,7025 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.217 in
56.3 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
1 5/8 - 12 in UNF
|
Žltá
|
0.768 in
19.5 mm
|
Polyamid
|
|
||
| 0,3114 € - 0,654 € | 1020 Na sklade |
1.283 in
32.6 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
7/8 - 14 in UNF
|
Žltá
|
0.559 in
14.2 mm
|
Polyamid
|
|
||
| 0,33 € - 0,693 € | 1550 Na sklade |
1.13 in
28.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
3/4 - 16 in UNF
|
Žltá
|
0.52 in
13.2 mm
|
Polyamid
|
|
||
| 0,2033 € - 0,427 € | 2000 Na sklade |
0.913 in
23.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
9/16 - 18 in UNF
|
Žltá
|
0.417 in
10.6 mm
|
Polyamid
|
|
||
| 0,7652 € - 1,607 € | 150 Na sklade |
1.866 in
47.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 5/16 - 12 in UNF
|
Žltá
|
0.697 in
17.7 mm
|
Polyamid
|
|
||
| 0,7253 € - 1,5233 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.72 in
43.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 3/16 - 12 in UNF
|
Žltá
|
0.697 in
17.7 mm
|
Polyamid
|
|
||
| 0,5334 € - 1,12 € | 23 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 1/16 - 12 in UNF
|
Žltá
|
0.657 in
16.7 mm
|
Polyamid
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku