Menu Hľadať

Okrúhle ferule na nožičky - štandardné

Na sklade

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

  • Poskytujú ochranu rúrok, tyčí a závitov.
  • Sú protišmykové a slúžia proti poškriabaniu podlahy.
  • Používajú sa pri výrobe nábytku, v maloobchode a na obchodné účely.
Materiál: Polyetylén LD, PVC Farba: Biela, Čierna Skupina SR: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Veľké namáhanie
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
74 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba H Materiál d h Typ Kúpiť
0,1288 € - 0,237 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
18.0 mm
Polyetylén LD
12.0 mm
14.5 mm
4 - Veľké namáhanie
0,4155 € - 0,9161 € 200 Na sklade
Biela
25.4 mm
Polyetylén LD
28.0 mm
3
0,2161 € - 0,3946 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
24.0 mm
Polyetylén LD
19.0 mm
21.0 mm
4 - Veľké namáhanie
0,3248 € - 0,7195 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
24.0 mm
Polyetylén LD
28.0 mm
20.0 mm
4 - Veľké namáhanie
0,2398 € - 0,7167 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
28.0 mm
PVC
10.0 mm
22.0 mm
2
0,3053 € - 0,9161 € 75 Na sklade
Čierna
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
2
0,2621 € - 0,5745 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
21.8 mm
Polyetylén LD
20.0 mm
3
0,4922 € - 0,9635 € 950 Na sklade
Biela
25.7 mm
Polyetylén LD
30.0 mm
3
0,2914 € - 0,8771 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
36.0 mm
PVC
16.0 mm
29.0 mm
2
0,3611 € - 1,0821 € 100 Na sklade
Čierna
40.0 mm
PVC
20.0 mm
33.0 mm
2
0,343 € - 0,7571 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
23.0 mm
Polyetylén LD
25.0 mm
3
0,2886 € - 0,6344 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
23.0 mm
Polyetylén LD
25.0 mm
3
0,2872 € - 0,8618 € 300 Na sklade
Čierna
31.0 mm
PVC
12.0 mm
24.0 mm
2
0,1966 € - 0,4782 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
20.9 mm
Polyetylén LD
18.0 mm
3
0,3444 € - 0,7613 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
25.4 mm
Polyetylén LD
28.0 mm
3
0,2035 € - 0,5996 € 2 Na sklade
Čierna
21.8 mm
Polyetylén LD
20.0 mm
3
0,2245 € - 0,6582 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
20.9 mm
Polyetylén LD
18.0 mm
3
0,3486 € - 0,8561 € 750 Na sklade
Čierna
25.7 mm
Polyetylén LD
30.0 mm
3
0,3277 € - 0,8287 € 1400 Na sklade
Čierna
40.0 mm
PVC
20.0 mm
33.0 mm
2
0,177 € - 0,4861 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
Polyetylén LD
26.9 mm
26.8 mm
1
  • z/zo 4
Okrúhla ferula 12.0 mm Polyetylén LD Čierna

10116494

Cenové rozpätie
0,237 € - 0,1288 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    4 - Veľké namáhanie
Okrúhla ferula 28.0 mm Polyetylén LD Biela

10403013

Cenové rozpätie
0,9161 € - 0,4155 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • d
    28.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Biela
  • Typ
    3
Okrúhla ferula 19.0 mm Polyetylén LD Čierna

10116531

Cenové rozpätie
0,3946 € - 0,2161 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    19.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Okrúhla ferula 28.0 mm Polyetylén LD Čierna

10116562

Cenové rozpätie
0,7195 € - 0,3248 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    28.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
Okrúhle ferule pre vysoké namáhanie 10.0 mm PVC Čierna

10404294

Cenové rozpätie
0,7167 € - 0,2398 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
Okrúhle ferule pre vysoké namáhanie 18.0 mm PVC Čierna

10404324

Cenové rozpätie
0,9161 € - 0,3053 €

Úroveň zásob
75 Na sklade
Atribúty
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
Okrúhla ferula 20.0 mm Polyetylén LD Biela

10402979

Cenové rozpätie
0,5745 € - 0,2621 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    20.0 mm
  • H
    21.8 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Biela
  • Typ
    3
Okrúhla ferula 30.0 mm Polyetylén LD Biela

10403037

Cenové rozpätie
0,9635 € - 0,4922 €

Úroveň zásob
950 Na sklade
Atribúty
  • d
    30.0 mm
  • H
    25.7 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Biela
  • Typ
    3
Okrúhle ferule pre vysoké namáhanie 16.0 mm PVC Čierna

10404317

Cenové rozpätie
0,8771 € - 0,2914 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    16.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
Okrúhle ferule pre vysoké namáhanie 20.0 mm PVC Čierna

10404331

Cenové rozpätie
1,0821 € - 0,3611 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • d
    20.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
Okrúhla ferula 25.0 mm Polyetylén LD Biela

10402993

Cenové rozpätie
0,7571 € - 0,343 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    25.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Biela
  • Typ
    3
Okrúhla ferula 25.0 mm Polyetylén LD Čierna

10403006

Cenové rozpätie
0,6344 € - 0,2886 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    25.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    3
Okrúhle ferule pre vysoké namáhanie 12.0 mm PVC Čierna

10404300

Cenové rozpätie
0,8618 € - 0,2872 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
Okrúhla ferula 18.0 mm Polyetylén LD Čierna

10402962

Cenové rozpätie
0,4782 € - 0,1966 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    18.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    3
Okrúhla ferula 28.0 mm Polyetylén LD Čierna

10403020

Cenové rozpätie
0,7613 € - 0,3444 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    28.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    3
Okrúhla ferula 20.0 mm Polyetylén LD Čierna

10402986

Cenové rozpätie
0,5996 € - 0,2035 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • d
    20.0 mm
  • H
    21.8 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    3
Okrúhla ferula 18.0 mm Polyetylén LD Biela

10402955

Cenové rozpätie
0,6582 € - 0,2245 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    18.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Biela
  • Typ
    3
Okrúhla ferula 30.0 mm Polyetylén LD Čierna

10403044

Cenové rozpätie
0,8561 € - 0,3486 €

Úroveň zásob
750 Na sklade
Atribúty
  • d
    30.0 mm
  • H
    25.7 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    3
Okrúhle ferule pre vysoké namáhanie 20.0 mm PVC Čierna

10257234

Cenové rozpätie
0,8287 € - 0,3277 €

Úroveň zásob
1400 Na sklade
Atribúty
  • d
    20.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
Okrúhla ferula 26.9 mm Polyetylén LD Biela

10071267

Cenové rozpätie
0,4861 € - 0,177 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    26.9 mm
  • h
    26.8 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Biela
  • Typ
    1