These Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The round standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.
Skupina SR: SR2797
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dĺžka vnútorného závitu | Priemer tela | Štýl | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Dĺžka vnútorného závitu A | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0688 € - 1,1126 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.256 in
6.5 mm
|
Vonkajší / vonkajší
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,5052 € - 1,5052 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vonkajší / vonkajší
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,3245 € - 1,3245 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vonkajší / vonkajší
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,3245 € - 1,3245 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vonkajší / vonkajší
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,1867 € - 1,2373 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vonkajší / vonkajší
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,5543 € - 1,5864 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.256 in
6.5 mm
|
Vonkajší / vonkajší
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8749 € - 0,912 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.256 in
6.5 mm
|
Vonkajší / vonkajší
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,6407 € - 1,6407 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Vonkajší / vonkajší
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,4008 € - 1,4296 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.256 in
6.5 mm
|
Vonkajší / vonkajší
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,4299 € - 1,4299 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Vonkajší / vonkajší
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,6407 € - 1,6407 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Vonkajší / vonkajší
|
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 2,1374 € - 2,1374 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Vonkajší / vonkajší
|
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,9266 € - 1,9266 € | 150 Na sklade |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Vonkajší / vonkajší
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,7459 € - 1,7459 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Vonkajší / vonkajší
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,318 € - 2,318 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Vonkajší / vonkajší
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,9154 € - 0,9541 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,2758 € - 2,3769 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,5353 € - 1,5353 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Vonkajší / vonkajší
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,6407 € - 1,6407 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Vonkajší / vonkajší
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,7459 € - 1,7459 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Vonkajší / vonkajší
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku