Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Okrúhle vinylové koncovky utesňujú a chránia konce rúr, rúrok a valcových predmetov pred znečistením. Vytvára čistý povrch. Odolnosť voči nárazom, poveternostným vplyvom a oderu.Vinylové krytky na okrúhle koncovky poskytujú hladký a bezchybný vzhľad rôznych valcovitých predmetov.Sú určené na bezpečné nasadenie na konce okrúhlych valcovitých trubiek, tyčí alebo rúrok.Fungujú ako ochranná bariéra pred vlhkom, prachom, špinou a inými nečistotami. Materiál: PVC Farba: Čierna, Červená, Žltá Skupina SR: SR1044
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Thread Sizes (All) | Farba | h | Štandard pre závit | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1192 € - 2,9212 € | 440 Na sklade |
2.122 in
53.9 mm
|
|
Červená
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,266 € - 0,5586 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.783 in
19.9 mm
|
|
Červená
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 1,0163 € - 2,1343 € | 7212 Na sklade |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Červená
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,1664 € - 0,1717 € | 10000 Na sklade |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
Bez závitu
|
||
| 0,1479 € - 0,2123 € | 3900 Na sklade |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
Bez závitu
|
||
| 0,1422 € - 0,1905 € | 5500 Na sklade |
0.311 in
7.9 mm
|
Non Threaded
|
Červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
Bez závitu
|
||
| 0,1536 € - 0,2141 € | 3534 Na sklade |
0.374 in
9.5 mm
|
Non Threaded
|
Červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
Bez závitu
|
||
| 0,0762 € - 0,1401 € | 7600 Na sklade |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bez závitu
|
||
| 0,0778 € - 0,1433 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Čierna
|
0.748 in
19.0 mm
|
Bez závitu
|
||
| 0,0983 € - 0,227 € | 4000 Na sklade |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Čierna
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,0948 € - 0,1735 € | 3500 Na sklade |
0.303 in
7.7 mm
|
|
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0682 € - 0,1401 € | 10400 Na sklade |
0.303 in
7.7 mm
|
5/16;M8
|
Čierna
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,081 € - 0,172 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bez závitu
|
||
| 0,155 € - 0,3673 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,1379 € - 0,253 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Čierna
|
0.748 in
19.0 mm
|
Bez závitu
|
||
| 0,0867 € - 0,1588 € | 4000 Na sklade |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Čierna
|
0.748 in
19.0 mm
|
Bez závitu
|
||
| 0,0693 € - 0,1765 € | 1000 Na sklade |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8;3/8;M10
|
Čierna
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,0862 € - 0,212 € | 135600 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16;M12
|
Čierna
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,07 € - 0,172 € | 19500 Na sklade |
0.311 in
7.9 mm
|
5/16;M8
|
Čierna
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,0843 € - 0,1543 € | 8500 Na sklade |
0.303 in
7.7 mm
|
5/16;M8
|
Čierna
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závit UNF
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku