Menu Hľadať

Okrúhle PVC rozpierky bez závitu

Na sklade

Round unthreaded PVC spacers are versatile and durable components that offer exceptional functionality and reliability in various applications. Made from high-quality polyvinyl chloride (PVC), these spacers are known for their excellent mechanical properties and resistance to corrosion, chemicals, and weathering. The main characteristic of round unthreaded PVC spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. With different sizes and lengths available, these spacers provide flexibility to meet specific spacing requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PVC spacers is their outstanding strength and durability. PVC is a rigid material known for its robustness, making these spacers suitable for applications where load-bearing capacity and longevity are crucial. Additionally, round unthreaded PVC spacers offer excellent electrical insulation properties, providing a reliable solution for applications that require insulation and spacing between electrical components. These spacers also exhibit good dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Moreover, round unthreaded PVC spacers are resistant to chemicals, making them suitable for use in harsh environments or applications that involve exposure to corrosive substances.

  • Material: CPVC, PVC
  • Colour: Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 HB


Skupina SR: SR2788

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
102 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorný priemer Vonkajší priemer Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,0466 € - 0,0466 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0413 € - 0,0413 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0641 € - 0,0641 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0599 € - 0,0599 € Požiadajte o dodací termin tu
0,1854 € - 0,1854 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0641 € - 0,0641 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0572 € - 0,0572 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0549 € - 0,0549 € 280 Na sklade
0,0581 € - 0,0581 € 100 Na sklade
0,2035 € - 0,2035 € 420 Na sklade
0,0851 € - 0,0851 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0581 € - 0,0581 € 522 Na sklade
0,0641 € - 0,0641 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0466 € - 0,0466 € 650 Na sklade
0,0531 € - 0,0531 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0935 € - 0,0935 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0698 € - 0,0698 € 800 Na sklade
0,1253 € - 0,1253 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0817 € - 0,0817 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0588 € - 0,0626 € Požiadajte o dodací termin tu
  • z/zo 6
Rozpierka 3.0 mm 6.4 mm 9.5 mm CPVC

10029138

Cenové rozpätie
0,0466 € - 0,0466 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Chlórovaný polyvinylchlorid
  • Farba
    Grey
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    3926909790
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Rozpierka 3.0 mm 6.4 mm 3.2 mm PVC

10029145

Cenové rozpätie
0,0413 € - 0,0413 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Grey
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    3926909790
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Rozpierka 3.0 mm 6.4 mm 19.1 mm CPVC

10029183

Cenové rozpätie
0,0641 € - 0,0641 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Chlórovaný polyvinylchlorid
  • Farba
    Grey
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    3926909790
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Rozpierka 4.4 mm 9.5 mm 3.2 mm PVC

10029404

Cenové rozpätie
0,0599 € - 0,0599 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Grey
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    3926909790
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Rozpierka 4.4 mm 9.5 mm 31.8 mm CPVC

10029329

Cenové rozpätie
0,1854 € - 0,1854 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Chlórovaný polyvinylchlorid
  • Farba
    Grey
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    3926909790
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Rozpierka 4.4 mm 6.4 mm 19.1 mm CPVC

10029480

Cenové rozpätie
0,0641 € - 0,0641 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Chlórovaný polyvinylchlorid
  • Farba
    Grey
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    3926909790
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Rozpierka 3.0 mm 6.4 mm 7.9 mm PVC

10029190

Cenové rozpätie
0,0572 € - 0,0572 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Grey
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    3926909790
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Rozpierka 4.4 mm 6.4 mm 4.8 mm PVC

10029435

Cenové rozpätie
0,0549 € - 0,0549 €

Úroveň zásob
280 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Grey
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    3926909790
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Rozpierka 3.7 mm 6.4 mm 12.7 mm CPVC

10029251

Cenové rozpätie
0,0581 € - 0,0581 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Chlórovaný polyvinylchlorid
  • Farba
    Grey
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    3926909790
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Rozpierka 4.4 mm 9.5 mm 38.1 mm CPVC

10029350

Cenové rozpätie
0,2035 € - 0,2035 €

Úroveň zásob
420 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Chlórovaný polyvinylchlorid
  • Farba
    Grey
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    3926909790
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Rozpierka 4.4 mm 6.4 mm 38.1 mm CPVC

10029343

Cenové rozpätie
0,0851 € - 0,0851 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Chlórovaný polyvinylchlorid
  • Farba
    Grey
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    3926909790
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Rozpierka 4.4 mm 6.4 mm 12.7 mm CPVC

10029428

Cenové rozpätie
0,0581 € - 0,0581 €

Úroveň zásob
522 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Chlórovaný polyvinylchlorid
  • Farba
    Grey
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    3926909790
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Rozpierka 3.7 mm 6.4 mm 19.1 mm CPVC

10029282

Cenové rozpätie
0,0641 € - 0,0641 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Chlórovaný polyvinylchlorid
  • Farba
    Grey
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    3926909790
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Rozpierka 3.7 mm 6.4 mm 7.9 mm PVC

10029299

Cenové rozpätie
0,0466 € - 0,0466 €

Úroveň zásob
650 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Grey
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    3926909790
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Rozpierka 3.7 mm 6.4 mm 3.2 mm PVC

10029244

Cenové rozpätie
0,0531 € - 0,0531 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Grey
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    3926909790
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Rozpierka 4.4 mm 9.5 mm 12.7 mm CPVC

10029459

Cenové rozpätie
0,0935 € - 0,0935 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Chlórovaný polyvinylchlorid
  • Farba
    Grey
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    3926909790
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Rozpierka 4.4 mm 9.5 mm 6.4 mm CPVC

10029374

Cenové rozpätie
0,0698 € - 0,0698 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Chlórovaný polyvinylchlorid
  • Farba
    Grey
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    3926909790
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Rozpierka 4.4 mm 9.5 mm 19.1 mm CPVC

10029497

Cenové rozpätie
0,1253 € - 0,1253 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Chlórovaný polyvinylchlorid
  • Farba
    Grey
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    3926909790
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Rozpierka 4.4 mm 9.5 mm 9.5 mm CPVC

10029411

Cenové rozpätie
0,0817 € - 0,0817 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Chlórovaný polyvinylchlorid
  • Farba
    Grey
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    3926909790
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Rozpierka 4.4 mm 9.5 mm 11.1 mm PVC

10029336

Cenové rozpätie
0,0626 € - 0,0588 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Grey
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    3926909790
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0