Quick fit grommets have a beveled edge that allows for faster installation, requiring pressure from only one side to secure into a panel. Ideal when access to the other side of the panel is restricted.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celkový priemer | Vnútorný priemer | Hrúbka steny | Plný materiál | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,374 € - 0,374 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.965 in
24.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
Silikónová guma
|
||
| 1,1253 € - 1,1253 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.24 in
31.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Termoplastický elastomér
|
||
| 0,1217 € - 0,2416 € | 1000 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,1003 € - 0,1992 € | 17000 Na sklade |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,3684 € - 0,7288 € | 2150 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,1845 € - 0,2232 € | 80 Na sklade |
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Termoplastický elastomér
|
||
| 0,1507 € - 0,2986 € | 21140 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,0711 € - 0,1529 € | 23498 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,2816 € - 0,5555 € | 6100 Na sklade |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,3812 € - 0,3812 € | 2000 Na sklade |
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,3655 € - 0,3655 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.768 in
19.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Termoplastický elastomér
|
||
| 0,1436 € - 0,1863 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,6741 € - 0,6741 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.161 in
29.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Termoplastický elastomér
|
||
| 0,2176 € - 0,4301 € | 3780 Na sklade |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,5035 € - 0,5035 € | 30500 Na sklade |
0.531 in
13.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
Termoplastický elastomér
|
||
| 0,1029 € - 0,204 € | 24260 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,2929 € - 0,2929 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Termoplastický elastomér
|
||
| 0,2417 € - 0,2417 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.571 in
14.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Termoplastický elastomér
|
||
| 0,2816 € - 0,5555 € | 2999 Na sklade |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
||
| 0,2047 € - 0,2047 € | 50 Na sklade |
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Termoplastický elastomér
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku