Menu Hľadať

Oválne zátky do trubíc – viacúčelové

Na sklade

Viacúčelové oválne zátky do profilov sú vhodné tam, kde sa nevyžaduje estetika konečného produktu. Pevne zapadajú do oválnych rúrok, stĺpikov alebo tyčí, pomáhajú predchádzať kontaminácii, ponúkajú bezpečnosť a úhľadný povrch bez ostrých hrán na narezaných rúrkach.

Praktický a cenovo výhodný sortiment, ktorý zahŕňa tenšie steny a rôzne veľkosti, spĺňa základné požiadavky na ochranu zátok. Sú praktickou voľbou tam, kde vzhľad nie je rozhodujúcim faktorom.

Jednoduché nasadenie zatlačením rukou alebo gumeným kladivom pre rýchlu a účinnú montáž. Možno ich použiť v strojárstve alebo v aplikácii, kde sa vyžaduje konštrukčné potrubie.

  • Vhodné tam, kde sa nevyžaduje estetika.
  • Pevne zapadnú do oválnych rúrok, zabraňujú kontaminácii a poskytujú ochranu.
  • Používajú sa v strojárstve alebo tam, kde sa vyžaduje konštrukčné potrubie.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna Skupina SR: SRILO

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
4 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť B A H h Maximálna hrúbka steny Minimum Wall Thickness Kúpiť
0,0306 € - 0,0476 € Požiadajte o dodací termin tu
15.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,0662 € - 0,103 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
50.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0279 € - 0,0435 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
0,0457 € - 0,0711 € 6750 Na sklade
20.0 mm
40.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Oválne Zátka do profilov a rúrok 30.0 mm 12.0 mm Čierna Polyetylén LD

20592561

Cenové rozpätie
0,0476 € - 0,0306 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Oválne Zátka do profilov a rúrok 50.0 mm 12.0 mm Čierna Polyetylén LD

20592585

Cenové rozpätie
0,103 € - 0,0662 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Oválne Zátka do profilov a rúrok 20.0 mm 10.0 mm Čierna Polyetylén LD

20592554

Cenové rozpätie
0,0435 € - 0,0279 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Oválne Zátka do profilov a rúrok 40.0 mm 12.0 mm Čierna Polyetylén LD

20592578

Cenové rozpätie
0,0711 € - 0,0457 €

Úroveň zásob
6750 Na sklade
Atribúty
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm