Menu Hľadať

Plynové vzpery - nastaviteľné

Na sklade

These Gas Springs with Adjustable Force are a form of gas spring that allows the user to alter the force exerted by the gas spring after it has been installed. This is accomplished by varying the pressure of the gas inside the spring. When employed, theoretical forces are frequently discovered to be wrong because factors such as hinge friction and apparent speed of action influence computations. It can be modified to match individual preferences and adjusted while in use, saving you both time and effort.

When the gas springs are delivered, they are charged to their maximum force. It is simple to install and remove with the included equipment, and gas may be progressively released through the valve at the end of the tube to provide the force required for your application. Once confirmed, we can measure the force and offer fixed force gas springs to your specifications. Used in various industries, including automobile, furniture, medical equipment, and industrial machinery.

  • Colour: Black


Skupina SR: SR5487

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
53 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Výsuvná dĺžka Priemer tyče Materiál Dĺžka zdvihu Maximálna sila Kúpiť
143,7961 € - 143,7961 € Požiadajte o dodací termin tu
210.0 mm
8.0 mm
80.0 mm
650.0 N
146,0829 € - 146,0829 € 2 Na sklade
250.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
178,504 € - 178,504 € Požiadajte o dodací termin tu
650.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
Požiadajte o dodací termin tu
645.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
Požiadajte o dodací termin tu
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
Požiadajte o dodací termin tu
350.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
400.0 N
78,8564 € - 109,8411 € Požiadajte o dodací termin tu
545.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
1200.0 N
63,9915 € - 89,1335 € Požiadajte o dodací termin tu
160.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
400.0 N
Požiadajte o dodací termin tu
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
Požiadajte o dodací termin tu
440.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
400.0 N
64,3819 € - 89,6634 € Požiadajte o dodací termin tu
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
456,5024 € - 456,5024 € Požiadajte o dodací termin tu
860.0 mm
14.0 mm
400.0 mm
2500.0 N
112,4348 € - 156,6111 € Požiadajte o dodací termin tu
480.0 mm
14.0 mm
200.0 mm
2500.0 N
155,2166 € - 155,2166 € Požiadajte o dodací termin tu
410.0 mm
8.0 mm
180.0 mm
650.0 N
148,3559 € - 148,3559 € Požiadajte o dodací termin tu
290.0 mm
8.0 mm
120.0 mm
650.0 N
85,1592 € - 118,5983 € Požiadajte o dodací termin tu
645.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
51,817 € - 51,817 € Požiadajte o dodací termin tu
440.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
400.0 N
Požiadajte o dodací termin tu
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
Požiadajte o dodací termin tu
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
650.0 N
63,5452 € - 88,506 € Požiadajte o dodací termin tu
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
  • z/zo 3
Nastaviteľná plynová vzpera 80.0 mm 210.0 mm 650.0 N

10282847

Cenové rozpätie
143,7961 € - 143,7961 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    210.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    80.0 mm
  • Priemer tyče
    8.0 mm
  • Farba
    Čierna
Nastaviteľná plynová vzpera 100.0 mm 250.0 mm 650.0 N

10282854

Cenové rozpätie
146,0829 € - 146,0829 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    250.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    100.0 mm
  • Priemer tyče
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
Nastaviteľná plynová vzpera 300.0 mm 650.0 mm 1200.0 N

10282939

Cenové rozpätie
178,504 € - 178,504 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    650.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    300.0 mm
  • Priemer tyče
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
Nastaviteľná plynová vzpera 300.0 mm 645.0 mm 1200.0 N

10203200


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    645.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    300.0 mm
  • Priemer tyče
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
Nastaviteľná plynová vzpera 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

10203125


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    264.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    100.0 mm
  • Priemer tyče
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
Plynová pružina s viacerými polohami 150.0 mm 350.0 mm 400.0 N

10202746


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    350.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    150.0 mm
  • Priemer tyče
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
Nastaviteľná plynová vzpera 250.0 mm 545.0 mm 1200.0 N

10202906

Cenové rozpätie
109,8411 € - 78,8564 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    545.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    250.0 mm
  • Priemer tyče
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
Nastaviteľná plynová vzpera 60.0 mm 160.0 mm 400.0 N

10202821

Cenové rozpätie
89,1335 € - 63,9915 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    160.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    60.0 mm
  • Priemer tyče
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
Plynová pružina s viacerými polohami 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

10202791


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    564.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    250.0 mm
  • Priemer tyče
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
Nastaviteľná plynová vzpera 200.0 mm 440.0 mm 400.0 N

10203118


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    440.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    200.0 mm
  • Priemer tyče
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
Nastaviteľná plynová vzpera 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

10202876

Cenové rozpätie
89,6634 € - 64,3819 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    364.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    150.0 mm
  • Priemer tyče
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
Nastaviteľná plynová vzpera 400.0 mm 860.0 mm 2500.0 N

10282946

Cenové rozpätie
456,5024 € - 456,5024 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    860.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    400.0 mm
  • Priemer tyče
    14.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.5
Nastaviteľná plynová vzpera 200.0 mm 480.0 mm 2500.0 N

10202944

Cenové rozpätie
156,6111 € - 112,4348 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    480.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    200.0 mm
  • Priemer tyče
    14.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.5
Nastaviteľná plynová vzpera 180.0 mm 410.0 mm 650.0 N

10282892

Cenové rozpätie
155,2166 € - 155,2166 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    410.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    180.0 mm
  • Priemer tyče
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
Nastaviteľná plynová vzpera 120.0 mm 290.0 mm 650.0 N

10282861

Cenové rozpätie
148,3559 € - 148,3559 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    290.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    120.0 mm
  • Priemer tyče
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
Nastaviteľná plynová vzpera 300.0 mm 645.0 mm 1200.0 N

10202937

Cenové rozpätie
118,5983 € - 85,1592 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    645.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    300.0 mm
  • Priemer tyče
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
Nastaviteľná plynová vzpera 200.0 mm 440.0 mm 400.0 N

10202852

Cenové rozpätie
51,817 € - 51,817 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    440.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    200.0 mm
  • Priemer tyče
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
Plynová pružina s viacerými polohami 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

10202777


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    364.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    150.0 mm
  • Priemer tyče
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
Plynová pružina s viacerými polohami 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

10202784


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    464.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    200.0 mm
  • Priemer tyče
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
Nastaviteľná plynová vzpera 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

10202869

Cenové rozpätie
88,506 € - 63,5452 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    264.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    100.0 mm
  • Priemer tyče
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6