Menu Hľadať

Podperné stĺpiky – dvojité zamykanie

Na sklade

Our dual locking circuit board support posts lock at both ends and offer a quick and easy way to secure two PCBs or a single PCB to framework or a chassis. They are available with alternative locking options at either end of the spacer and come in different body types, as well as numerous sizes to suit your project requirements. They are suitable for a range of needs and applications. The range is available in either Nylon 6/6 (RMS-01) or flame retardant Nylon 6/6 (RMS-19) with two UL certification options (UL94 V0 and UL94 V2).

  • Easily mounted by hand.
  • Natural colour.


Skupina SR: SR2719 ,SR2727

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
771 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Priemer otvoru B Rozsah hrúbky panela A Hrúbka panela B Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,1752 € - 0,1752 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
4.8 mm
0,1578 € - 0,1948 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
34.9 mm
0,1578 € - 0,1948 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
28.6 mm
0,2789 € - 0,3099 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1279 € - 0,155 € 4000 Na sklade
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
34.9 mm
0,1407 € - 0,172 € 6000 Na sklade
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,1578 € - 0,1948 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
0,0961 € - 0,1169 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
12.7 mm
0,1479 € - 0,1806 € 1000 Na sklade
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
9.5 mm
0,1277 € - 0,155 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
31.7 mm
0,1275 € - 0,155 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
25.4 mm
0,2048 € - 0,2503 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,1464 € - 0,1806 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
11.1 mm
0,1479 € - 0,1806 € 2000 Na sklade
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
6.4 mm
0,0963 € - 0,1169 € 9000 Na sklade
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
9.5 mm
0,1479 € - 0,1806 € 4500 Na sklade
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.6 mm
1.98 - 3.58 mm
6.4 mm
0,0963 € - 0,1169 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
1.98 - 3.58 mm
11.1 mm
0,1375 € - 0,1528 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
4.8 mm
0,1278 € - 0,155 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
19.1 mm
0,1479 € - 0,1806 € 63 Na sklade
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
  • z/zo 39
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.8 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10634233

Cenové rozpätie
0,1752 € - 0,1752 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 34.9 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10012529

Cenové rozpätie
0,1948 € - 0,1578 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 28.6 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10012475

Cenové rozpätie
0,1948 € - 0,1578 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.5 mm PES UL94 V-0 Čierna

10160008

Cenové rozpätie
0,3099 € - 0,2789 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 34.9 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10012512

Cenové rozpätie
0,155 € - 0,1279 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 19.1 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10012673

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,1407 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 25.4 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10011805

Cenové rozpätie
0,1948 € - 0,1578 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.7 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10012611

Cenové rozpätie
0,1169 € - 0,0961 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.5 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10012598

Cenové rozpätie
0,1806 € - 0,1479 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 31.7 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10012499

Cenové rozpätie
0,155 € - 0,1277 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 25.4 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10011799

Cenové rozpätie
0,155 € - 0,1275 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 19.1 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10012680

Cenové rozpätie
0,2503 € - 0,2048 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 11.1 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10012604

Cenové rozpätie
0,1806 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.4 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10012550

Cenové rozpätie
0,1806 € - 0,1479 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.5 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10012581

Cenové rozpätie
0,1169 € - 0,0963 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.4 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10011614

Cenové rozpätie
0,1806 € - 0,1479 €

Úroveň zásob
4500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 11.1 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10011669

Cenové rozpätie
0,1169 € - 0,0963 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.8 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10011744

Cenové rozpätie
0,1528 € - 0,1375 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 19.1 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10011768

Cenové rozpätie
0,155 € - 0,1278 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 15.9 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10011751

Cenové rozpätie
0,1806 € - 0,1479 €

Úroveň zásob
63 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm