Stainless Steel Retaining cable with two loop ends coated with clear PVC.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dĺžka kábla | Veľkosť otvoru | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|
10209899 | 5,2431 € - 9,0639 € | Požiadajte o dodací termin tu |
12.598 in
320.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
4,942 € - 8,5042 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.906 in
150.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
6,702 € - 11,1795 € | Požiadajte o dodací termin tu |
19.685 in
500.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
5,3363 € - 9,2223 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.874 in
200.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
5,3965 € - 9,3009 € | Požiadajte o dodací termin tu |
12.598 in
320.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
4,6993 € - 8,1157 € | 264 Na sklade |
5.906 in
150.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
10209875 | 5,1594 € - 8,8966 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.874 in
200.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
5,02 € - 8,6596 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.874 in
200.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
4,9782 € - 8,5898 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.906 in
150.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
5,7173 € - 9,5241 € | 160 Na sklade |
12.598 in
320.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
6,4144 € - 10,6815 € | Požiadajte o dodací termin tu |
19.685 in
500.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
6,5539 € - 10,9185 € | Požiadajte o dodací termin tu |
19.685 in
500.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku