Menu Hľadať

Poistné skrutky - priehľadný plast

Na sklade

Lock Screws are designed to provide a strong locking force, preventing the screw from loosening or coming undone over time due to vibration or other factors. They are quick and simple to install in panel fasteners that screw for added tightness.

Their transparent plastic look makes them a popular solution for combining functionality with aesthetics, offering a clear view of the secured objects without losing strength or durability. Ideal for use in various applications and industries, such as electronics, medical devices, automotive, and construction.

  • Material: PC
  • Colour: Natural, Clear

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
4 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer hlavy Dĺžka Kúpiť
0,2426 € - 0,2426 € 1700 Na sklade
12.5 mm
25.0 mm
0,2301 € - 0,2301 € 100 Na sklade
12.5 mm
20.0 mm
0,2147 € - 0,2147 € Požiadajte o dodací termin tu
12.5 mm
12.0 mm
0,1757 € - 0,1854 € Požiadajte o dodací termin tu
12.5 mm
20.0 mm
Skrutky Viking 12.5 mm 25.0 mm PC Priehľadná

10256756

Cenové rozpätie
0,2426 € - 0,2426 €

Úroveň zásob
1700 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.5 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Dĺžka
    25.0 mm
  • Typ skrutky
    Skrutky Viking
  • Typ/prevedenie hlavy
    Plochá hlava
Skrutky Viking 12.5 mm 20.0 mm PC Priehľadná

10256749

Cenové rozpätie
0,2301 € - 0,2301 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.5 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Dĺžka
    20.0 mm
  • Typ skrutky
    Skrutky Viking
  • Typ/prevedenie hlavy
    Plochá hlava
Skrutky Viking 12.5 mm 12.0 mm PC Priehľadná

10256732

Cenové rozpätie
0,2147 € - 0,2147 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.5 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Dĺžka
    12.0 mm
  • Typ skrutky
    Skrutky Viking
  • Typ/prevedenie hlavy
    Plochá hlava
Skrutky Viking 12.5 mm 20.0 mm PC Prírodná

10340080

Cenové rozpätie
0,1854 € - 0,1757 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.5 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Dĺžka
    20.0 mm
  • Typ skrutky
    Skrutky Viking
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka