Non-slip rubber pads are ideal to cover the levelers on machines or conveyors. These pads can bear heavy loads and provide extra friction to prevent movement and slipping.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celkový priemer | Počet montážnych otvorov | Materiál | Priemer základne | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,237 € - 0,2426 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.083 in
27.5 mm
|
1
|
PP
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
2,2454 € - 2,668 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.937 in
100.0 mm
|
2
|
Guma
|
3.504 in
89.0 mm
|
||
1,5189 € - 1,7963 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
2
|
Guma
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
0,3528 € - 0,3611 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,8876 € - 1,0527 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
2
|
Guma
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,8876 € - 1,0527 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
2
|
Guma
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,6656 € - 0,7832 € | 20 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
Guma
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku