Menu Hľadať

Pružné krytky potrubia

Na sklade

Rotational Moulded Cap protects threaded pipe ends. Due to its softer material it allows for easier fitting on pipes. These caps have outstanding toughness and are puncture resistant with good flexibility which makes assembly or removal easier.

They are used to fit different pipe and tubing configurations, and they can be used in applications such as automotive, HVAC, construction, and industrial equipment. These caps provide protection from dust, dirt, and moisture.

  • Material: PE, LDPE
  • Colour: Yellow, White, Black


Skupina SR: SR1388, SR1389

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
204 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d H Plný materiál Kúpiť
10,5141 € - 12,8429 € 17 Na sklade
128.5 mm
Pružný polyetylén
13,8329 € - 16,9426 € 49 Na sklade
177.8 mm
Pružný polyetylén
70,3222 € - 70,3222 € 3 Na sklade
210.0 mm
Pružný polyetylén
9,6356 € - 11,8109 € 5 Na sklade
136.0 mm
Pružný polyetylén
20,2893 € - 24,8212 € Požiadajte o dodací termin tu
230.0 mm
Pružný polyetylén
7,293 € - 7,293 € Požiadajte o dodací termin tu
103.0 mm
Pružný polyetylén
5,4941 € - 6,6097 € Požiadajte o dodací termin tu
149.2 mm
Pružný polyetylén
13,1636 € - 16,1617 € 90 Na sklade
171.0 mm
Pružný polyetylén
23,6081 € - 23,6081 € Požiadajte o dodací termin tu
200.0 mm
Pružný polyetylén
15,7154 € - 19,1179 € Požiadajte o dodací termin tu
219.1 mm
Pružný polyetylén
25,5324 € - 31,2357 € Požiadajte o dodací termin tu
250.0 mm
Pružný polyetylén
198,0125 € - 198,0125 € 5 Na sklade
711.2 mm
Pružný polyetylén
78,9678 € - 96,5799 € 7 Na sklade
521.0 mm
Pružný polyetylén
98,295 € - 98,295 € Požiadajte o dodací termin tu
574.0 mm
Pružný polyetylén
6,9228 € - 8,4581 € 1056 Na sklade
69.0 mm
Pružný polyetylén
89,2171 € - 89,2171 € Požiadajte o dodací termin tu
470.0 mm
Pružný polyetylén
50,8139 € - 50,8139 € 17 Na sklade
400.0 mm
Pružný polyetylén
25,9508 € - 31,7656 € Požiadajte o dodací termin tu
267.0 mm
Pružný polyetylén
89,9004 € - 89,9004 € 2 Na sklade
482.0 mm
Pružný polyetylén
20,596 € - 25,1838 € 37 Na sklade
244.5 mm
Pružný polyetylén
  • z/zo 11
Pružná krytka 128.5 mm (ID) 90.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10230251

Cenové rozpätie
12,8429 € - 10,5141 €

Úroveň zásob
17 Na sklade
Atribúty
  • d
    128.5 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3923509000
Pružná krytka 177.8 mm (ID) 65.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10238066

Cenové rozpätie
16,9426 € - 13,8329 €

Úroveň zásob
49 Na sklade
Atribúty
  • d
    177.8 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 210.0 mm (ID) 50.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10230749

Cenové rozpätie
70,3222 € - 70,3222 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • d
    210.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 136.0 mm (ID) 47.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10238011

Cenové rozpätie
11,8109 € - 9,6356 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • d
    136.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3923509000
Pružná krytka 230.0 mm (ID) 55.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10240403

Cenové rozpätie
24,8212 € - 20,2893 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    230.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 103.0 mm (ID) 43.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10237946

Cenové rozpätie
7,293 € - 7,293 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    103.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 149.2 mm (ID) 8.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10241516

Cenové rozpätie
6,6097 € - 5,4941 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    149.2 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 171.0 mm (ID) 50.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10238059

Cenové rozpätie
16,1617 € - 13,1636 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • d
    171.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 200.0 mm (ID) 50.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10230503

Cenové rozpätie
23,6081 € - 23,6081 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    200.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 219.1 mm (ID) 55.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10230671

Cenové rozpätie
19,1179 € - 15,7154 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    219.1 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 250.0 mm (ID) 60.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10238110

Cenové rozpätie
31,2357 € - 25,5324 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    250.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 711.2 mm (ID) 260.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10238707

Cenové rozpätie
198,0125 € - 198,0125 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • d
    711.2 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 521.0 mm (ID) 110.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10230527

Cenové rozpätie
96,5799 € - 78,9678 €

Úroveň zásob
7 Na sklade
Atribúty
  • d
    521.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 574.0 mm (ID) 80.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10238615

Cenové rozpätie
98,295 € - 98,295 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    574.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 69.0 mm (ID) 36.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10237861

Cenové rozpätie
8,4581 € - 6,9228 €

Úroveň zásob
1056 Na sklade
Atribúty
  • d
    69.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 470.0 mm (ID) 80.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10238530

Cenové rozpätie
89,2171 € - 89,2171 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    470.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 400.0 mm (ID) 75.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10238493

Cenové rozpätie
50,8139 € - 50,8139 €

Úroveň zásob
17 Na sklade
Atribúty
  • d
    400.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 267.0 mm (ID) 60.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10238134

Cenové rozpätie
31,7656 € - 25,9508 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    267.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 482.0 mm (ID) 80.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10238547

Cenové rozpätie
89,9004 € - 89,9004 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • d
    482.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 244.5 mm (ID) 55.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10230701

Cenové rozpätie
25,1838 € - 20,596 €

Úroveň zásob
37 Na sklade
Atribúty
  • d
    244.5 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790