Rebrované koncové zátky bezpečne utesňujú konce rúrok a potrubí. Vonkajší priemer zátky zodpovedá vnútornému priemeru potrubia, zátka teda nikde nepresahuje. Bránia usadzovaniu nečistôt.
Dodávajú sa v dvoch prevedeniach s pružnými rebrami v rôznych veľkostiach pre pevné uchytenie v rúrkach s rôznymi závitmi NPT a vo vrtných rúrkach. Tesne priliehajú, jednoducho sa montujú a demontujú.
Vhodné na použitie v strojárstve a mechanických aplikáciách v rôznych odvetviach.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Modrá, Červená, Čierna Skupina SR: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | D | H | Typ | d2 | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0516 € - 0,0802 € | 970 Na sklade |
0.386 in
9.8 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
6 - Otvorené
|
0.697 in
17.7 mm
|
||
| 0,0511 € - 0,0795 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
6 - Otvorené
|
0.465 in
11.8 mm
|
||
| 0,0624 € - 0,0971 € | 360 Na sklade |
0.386 in
9.8 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
6 - Otvorené
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
| 0,0413 € - 0,0643 € | 310 Na sklade |
0.224 in
5.7 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
6 - Otvorené
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| 0,0671 € - 0,1045 € | 3590 Na sklade |
0.386 in
9.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
6 - Otvorené
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
| 0,0878 € - 0,1367 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.606 in
15.4 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
6 - Otvorené
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
| 0,1476 € - 0,2296 € | 900 Na sklade |
0.713 in
18.1 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
6 - Otvorené
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,2065 € - 0,3212 € | 23 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
6 - Otvorené
|
1.839 in
46.7 mm
|
||
| 0,095 € - 0,1477 € | 1200 Na sklade |
0.61 in
15.5 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.224 in
31.1 mm
|
6 - Otvorené
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
| 0,0774 € - 0,1204 € | 1800 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,369 € - 0,5741 € | 2800 Na sklade |
1.413 in
35.9 mm
|
2.331 in
59.2 mm
|
1.256 in
31.9 mm
|
6 - Otvorené
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
| 0,3123 € - 0,4858 € | 3430 Na sklade |
1.138 in
28.9 mm
|
1.894 in
48.1 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
6 - Otvorené
|
2.146 in
54.5 mm
|
||
| 0,2271 € - 0,3532 € | 20000 Na sklade |
1.02 in
25.9 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
6 - Otvorené
|
1.839 in
46.7 mm
|
||
| 0,5962 € - 0,9274 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.374 in
60.3 mm
|
3.193 in
81.1 mm
|
1.256 in
31.9 mm
|
6 - Otvorené
|
3.48 in
88.4 mm
|
||
| 0,5678 € - 0,8832 € | 44 Na sklade |
2.374 in
60.3 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
6 - Otvorené
|
3.48 in
88.4 mm
|
||
| 0,0851 € - 0,1325 € | 93 Na sklade |
0.469 in
11.9 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0825 € - 0,1284 € | 4968 Na sklade |
0.622 in
15.8 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
6 - Otvorené
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0869 € - 0,1352 € | 195 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
6 - Otvorené
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
| 0,0851 € - 0,1325 € | 2000 Na sklade |
0.465 in
11.8 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,4904 € - 0,7628 € | 1240 Na sklade |
1.917 in
48.7 mm
|
2.961 in
75.2 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
6 - Otvorené
|
2.913 in
74.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku