This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Skupina SR: SR2702
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Vzdialenosť stranového kľúča | Dokončiť | Dĺžka závitu | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4764 € - 2,4764 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,2137 € - 1,2137 € | 100 Na sklade |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0593 € - 1,2642 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,2777 € - 2,7363 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,6204 € - 1,9413 € | 100 Na sklade |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8407 € - 0,8407 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4127 € - 0,4937 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,685 € - 0,9752 € | 50 Na sklade |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,707 € - 1,1138 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,8331 € - 6,8331 € | 146 Na sklade |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,4165 € - 0,4983 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,4356 € - 0,5197 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,7536 € - 0,8973 € | 300 Na sklade |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,0685 € - 1,2764 € | 95 Na sklade |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 0,4264 € - 0,509 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3928 € - 0,4662 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,7363 € - 2,7363 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,0487 € - 1,2534 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,958 € - 1,1447 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Poniklovaná
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,5496 € - 0,657 € | 50 Na sklade |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Poniklovaná
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku