Manuel Plier Clamps have a pivoting jaw to allow a large depth when clamping awkward profiles. The jaw spindle can be pre-set during repetitious action to achieve the optimum clamping distance and pressure.
Skupina SR: SR5451
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálna prídržná sila | Hĺbka hrdla | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
1.00 kN
1.00 kN
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
2.00 kN
2.00 kN
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
45,8915 € - 45,8915 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
2.748 in
69.8 mm
|
||
30,399 € - 30,399 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
51,8457 € - 51,8457 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
2.748 in
69.8 mm
|
||
24,1798 € - 24,1798 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku