Menu Hľadať

Ryhované doťahovacie kolieska

Na sklade

Male Grip Hand Knobs have a knurled texture around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These high-impact durable knobs fit onto female applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
102 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otočného gombíka Veľkosť závitu Materiál závitu Spôsob montáže Dĺžka závitu Materiál otočného gombíka Kúpiť
16,7042 € - 47,4046 € 1 Na sklade
M8
Oceľ
Male
12.0 mm
Oceľ
1,2929 € - 6,8711 € 150 Na sklade
20.0 mm
M6
Fenol
Montáž skrutkou
15.0 mm
Fenol
1,4502 € - 2,8844 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
M4
Fenol
Montáž skrutkou
10.0 mm
Fenol
6,3308 € - 7,1117 € Požiadajte o dodací termin tu
70.0 mm
M12
Oceľ
Male
50.0 mm
PP
1,2201 € - 2,6091 € 350 Na sklade
28.0 mm
M8
Oceľ
Závitový čap
30.0 mm
PA
2,9361 € - 3,0374 € Požiadajte o dodací termin tu
39.5 mm
M6
Oceľ
Male
40.0 mm
PP
3,9977 € - 4,4065 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
M10
Oceľ
Male
30.0 mm
PP
1,3638 € - 1,492 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
M6
Oceľ
Male
10.0 mm
PA
1,3072 € - 2,0334 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
M6
Oceľ
Male
16.0 mm
PA
9,6496 € - 10,8209 € Požiadajte o dodací termin tu
54.0 mm
M10
Oceľ
Male
50.0 mm
PA
1,6454 € - 1,6454 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
M5
Oceľ
Male
16.0 mm
PA
3,3934 € - 3,7735 € 5 Na sklade
39.5 mm
M8
Oceľ
Male
40.0 mm
PP
2,1753 € - 2,2032 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
M4
Mosadz
Závitový čap
10.0 mm
PA
2,6752 € - 2,9569 € Požiadajte o dodací termin tu
31.0 mm
M5
Oceľ
Male
10.0 mm
PP
0,5689 € - 1,2123 € 715 Na sklade
15.0 mm
M4
Oceľ
Závitový čap
10.0 mm
PA
1,3317 € - 2,9283 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
M6
Mosadz
Závitový čap
30.0 mm
PA
2,2729 € - 4,3507 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
M10
Mosadz
Závitový čap
30.0 mm
PA
2,0359 € - 3,8766 € 10 Na sklade
50.0 mm
M10
Mosadz
Závitový čap
20.0 mm
PA
1,1922 € - 3,0259 € 6 Na sklade
30.0 mm
M6
Mosadz
Závitový čap
20.0 mm
PA
1,0946 € - 2,3397 € Požiadajte o dodací termin tu
23.0 mm
M6
Oceľ
Závitový čap
25.0 mm
PA
  • z/zo 6
Ovládací gombík 20.0 mm M8 Oceľ Čierna

10209547

Cenové rozpätie
47,4046 € - 16,7042 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Celková výška
    36.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál závitu
    Oceľ
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 20.0 mm M6 15.0 mm Fenol Čierna

10246535

Cenové rozpätie
6,8711 € - 1,2929 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Priemer tela
    20.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    20.0 mm
  • Výška gombíka
    26.0 mm
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 14.0 mm M4 10.0 mm Fenol Čierna

10246528

Cenové rozpätie
2,8844 € - 1,4502 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Priemer tela
    14.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    14.0 mm
  • Výška gombíka
    16.0 mm
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 70.0 mm M12 50.0 mm PP Čierna

10189252

Cenové rozpätie
7,1117 € - 6,3308 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    70.0 mm
  • Výška gombíka
    21.5 mm
  • Celková výška
    92.0 mm
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 28.0 mm M8 30.0 mm PA Čierna

10159774

Cenové rozpätie
2,6091 € - 1,2201 €

Úroveň zásob
350 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    28.0 mm
  • Výška drieku
    30.0 mm
  • Farba
    Čierna
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 39.5 mm M6 40.0 mm PP Čierna

10189108

Cenové rozpätie
3,0374 € - 2,9361 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    39.5 mm
  • Výška gombíka
    14.0 mm
  • Celková výška
    66.5 mm
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 50.0 mm M10 30.0 mm PP Čierna

10189177

Cenové rozpätie
4,4065 € - 3,9977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    50.0 mm
  • Výška gombíka
    17.0 mm
  • Celková výška
    63.0 mm
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 20.0 mm M6 10.0 mm PA Čierna

10188811

Cenové rozpätie
1,492 € - 1,3638 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    20.0 mm
  • Výška gombíka
    10.0 mm
  • Celková výška
    26.0 mm
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 20.0 mm M6 16.0 mm PA Čierna

10188828

Cenové rozpätie
2,0334 € - 1,3072 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    20.0 mm
  • Výška gombíka
    10.0 mm
  • Celková výška
    32.0 mm
Mäkký gombík 54.0 mm M10 50.0 mm PA Čierna

10188965

Cenové rozpätie
10,8209 € - 9,6496 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    54.0 mm
  • Výška gombíka
    17.5 mm
  • Celková výška
    80.0 mm
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 16.0 mm M5 16.0 mm PA Čierna

10188798

Cenové rozpätie
1,6454 € - 1,6454 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    16.0 mm
  • Výška gombíka
    8.0 mm
  • Celková výška
    29.0 mm
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 39.5 mm M8 40.0 mm PP Čierna

10189139

Cenové rozpätie
3,7735 € - 3,3934 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    39.5 mm
  • Výška gombíka
    14.0 mm
  • Celková výška
    66.5 mm
Vrúbkované doťahovateľné gombíky Čap M4 10.0 mm PA Čierna

10364239

Cenové rozpätie
2,2032 € - 2,1753 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    16.0 mm
  • Výška gombíka
    8.0 mm
  • Celková výška
    23.0 mm
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 31.0 mm M5 10.0 mm PP Čierna

10189016

Cenové rozpätie
2,9569 € - 2,6752 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    31.0 mm
  • Výška gombíka
    12.5 mm
  • Celková výška
    34.0 mm
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 15.0 mm M4 10.0 mm PA Čierna

10159613

Cenové rozpätie
1,2123 € - 0,5689 €

Úroveň zásob
715 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    15.0 mm
  • Výška drieku
    10.0 mm
  • Farba
    Čierna
Ručné koliesko 30.0 mm M6 30.0 mm PA Čierna

10333150

Cenové rozpätie
2,9283 € - 1,3317 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    30.0 mm
  • Výška drieku
    4.0 mm
  • Farba
    Čierna
Ručné koliesko 50.0 mm M10 30.0 mm PA Čierna

10333242

Cenové rozpätie
4,3507 € - 2,2729 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    50.0 mm
  • Výška drieku
    10.0 mm
  • Farba
    Čierna
Ručné koliesko 50.0 mm M10 20.0 mm PA Čierna

10333235

Cenové rozpätie
3,8766 € - 2,0359 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    50.0 mm
  • Výška drieku
    10.0 mm
  • Farba
    Čierna
Ručné koliesko 30.0 mm M6 20.0 mm PA Čierna

10333143

Cenové rozpätie
3,0259 € - 1,1922 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    30.0 mm
  • Výška drieku
    4.0 mm
  • Farba
    Čierna
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 23.0 mm M6 25.0 mm PA Čierna

10159712

Cenové rozpätie
2,3397 € - 1,0946 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    23.0 mm
  • Výška drieku
    25.0 mm
  • Farba
    Čierna