Our range of self-adhesive buffers, bumpers and stick-on feet come in felt or polyurethane (PU), and in a variety of shapes and colours to suit your purpose.
The PU bumpers are suitable for application temperatures ranging from 18C up to 65.5C. These stick-on feet will not tarnish, scratch or discolour any surface.
The adhesive felt pads come in brown or white. They can be used on the base of feet or inserts for smooth movement over floor surfaces.
Skupina SR: SR1593
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Tvar | Farba | Materiál | Množstvo na podložke | Výška základne | Celkové rozmery | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0831 € - 0,1164 € | 4840 Na sklade |
|
Čierna
|
PU
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| 0,3199 € - 0,4478 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Priehľadná
|
PU
|
|
|
17.6 mm
17.6 mm
|
|
||
| 0,0885 € - 0,0885 € | 40 Na sklade |
Obdĺžnikové
|
Hnedá
|
Plsť
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1199 € - 0,1199 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Obdĺžnikové
|
Biela
|
Plsť
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 12,5269 € - 14,5312 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Ploché
|
Čierna
|
PU
|
40
|
0.157 in
4.0 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0427 € - 0,0427 € | 29000 Na sklade |
Štvorcové
|
Hnedá
|
Plsť
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0427 € - 0,0427 € | 850 Na sklade |
Štvorcové
|
Biela
|
Plsť
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7216 € - 0,7216 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Štvorcové
|
Biela
|
Plsť
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
100.0 mm
100.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 0,4318 € - 0,6046 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Priehľadná
|
PU
|
|
|
25.4 mm
25.4 mm
|
|
||
| 0,1608 € - 0,2251 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Šedá
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| 16,1973 € - 21,6791 € | 15 Na sklade |
Štvorcové
|
Čierna
|
PU
|
36
|
0.299 in
7.6 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 0,0646 € - 0,0646 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Štvorcové
|
Hnedá
|
Plsť
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 11,0452 € - 13,7043 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Vypuklá
|
Čierna
|
PU
|
56
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.0 mm
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,1158 € - 0,1621 € | 5324 Na sklade |
|
Priehľadná
|
PU
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| 14,5381 € - 18,1071 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Štvorcové
|
Biela
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,7216 € - 0,7216 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Štvorcové
|
Hnedá
|
Plsť
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
100.0 mm
100.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 11,3547 € - 13,7043 € | 3 Na sklade |
Vypuklá
|
Biela
|
PU
|
56
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.0 mm
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Biela
|
PU
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| 17,5531 € - 23,4139 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Ploché
|
Prírodná
|
PU
|
32
|
0.402 in
10.2 mm
|
16.5 mm
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 15,2453 € - 17,3636 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Štvorcové
|
Šedá
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku