Menu Hľadať

Samorezné a samovrtné skrutky - s valcovou skosenou hlavou

Na sklade

Self-drilling and self-piercing screws are a type of fastener that combines drilling and fastening operations in a single action, removing the requirement for pre-drilling. They have a pointed head that allows the screw to self-tap into a panel. This reduces the amount of time and physical work necessary for fixing.

Easily driven into the surface with a power drill or screwdriver and provides a strong and secure hold. Ideal for use in applications where a high degree of strength and stability is required, such as in metalworking or construction.

  • Material: Stainless Steel, Steel, Mild Steel
  • Colour: , Galvanized, Natural
  • DIN rated options

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
24 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Materiál Dĺžka závitu Kúpiť
0,0334 € - 0,0466 € Požiadajte o dodací termin tu
2.9 mm
Oceľ
10.0 mm
0,055 € - 0,0768 € Požiadajte o dodací termin tu
4.2 mm
Oceľ
13.0 mm
0,06 € - 0,0839 € 450 Na sklade
4.2 mm
Oceľ
19.0 mm
0,0528 € - 0,0737 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
Oceľ
19.0 mm
0,0441 € - 0,0618 € Požiadajte o dodací termin tu
2.9 mm
Oceľ
19.0 mm
0,042 € - 0,0588 € 313 Na sklade
2.9 mm
Pozinkovaná oceľ
7.0 mm
0,0747 € - 0,1184 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
Oceľ
25.0 mm
0,0574 € - 0,08 € 250 Na sklade
2.9 mm
Nehrdzavejúca oceľ
9.5 mm
0,0471 € - 0,0657 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
Oceľ
16.0 mm
0,0521 € - 0,0729 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
Pozinkovaná oceľ
7.0 mm
0,0441 € - 0,0618 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
Oceľ
13.0 mm
0,0407 € - 0,0567 € Požiadajte o dodací termin tu
2.9 mm
Oceľ
16.0 mm
0,0398 € - 0,0555 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
Oceľ
10.0 mm
0,0783 € - 0,1093 € 1500 Na sklade
4.2 mm
Oceľ
25.0 mm
0,0498 € - 0,0698 € Požiadajte o dodací termin tu
4.2 mm
Oceľ
10.0 mm
0,0935 € - 0,1305 € Požiadajte o dodací termin tu
4.2 mm
Oceľ
32.0 mm
0,0608 € - 0,085 € Požiadajte o dodací termin tu
4.2 mm
Oceľ
16.0 mm
0,0725 € - 0,1012 € Požiadajte o dodací termin tu
2.9 mm
Oceľ
25.0 mm
0,0862 € - 0,1204 € 9500 Na sklade
3.5 mm
Oceľ
25.0 mm
0,1371 € - 0,1896 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
Oceľ
38.0 mm
  • z/zo 2
Skrutka do plechu Krížová drážka 2.9 mm 10.0 mm Oceľ

10239490

Cenové rozpätie
0,0466 € - 0,0334 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.6 mm
  • Priemer závitu
    2.9 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    2.9 mm
  • Materiál
    Oceľ
Skrutka do plechu Krížová drážka 4.2 mm 13.0 mm Oceľ

10239643

Cenové rozpätie
0,0768 € - 0,055 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.2 mm
  • Priemer závitu
    4.2 mm
  • Dĺžka závitu
    13.0 mm
  • Veľkosť závitu
    4.2 mm
  • Materiál
    Oceľ
Skrutka do plechu Krížová drážka 4.2 mm 19.0 mm Oceľ

10239667

Cenové rozpätie
0,0839 € - 0,06 €

Úroveň zásob
450 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.2 mm
  • Priemer závitu
    4.2 mm
  • Dĺžka závitu
    19.0 mm
  • Veľkosť závitu
    4.2 mm
  • Materiál
    Oceľ
Skrutka do plechu Krížová drážka 3.5 mm 19.0 mm Oceľ

10239599

Cenové rozpätie
0,0737 € - 0,0528 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    6.9 mm
  • Priemer závitu
    3.5 mm
  • Dĺžka závitu
    19.0 mm
  • Veľkosť závitu
    3.5 mm
  • Materiál
    Oceľ
Skrutka do plechu Krížová drážka 2.9 mm 19.0 mm Oceľ

10239520

Cenové rozpätie
0,0618 € - 0,0441 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.6 mm
  • Priemer závitu
    2.9 mm
  • Dĺžka závitu
    19.0 mm
  • Veľkosť závitu
    2.9 mm
  • Materiál
    Oceľ
Skrutka do plechu Krížová drážka 2.9 mm 7.0 mm Pozinkovaná oceľ

10239483

Cenové rozpätie
0,0588 € - 0,042 €

Úroveň zásob
313 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.6 mm
  • Priemer závitu
    2.9 mm
  • Dĺžka závitu
    7.0 mm
  • Veľkosť závitu
    2.9 mm
  • Materiál
    Pozinkovaná oceľ
Skrutka do plechu Krížová drážka 4.8 mm 25.0 mm Oceľ

10239704

Cenové rozpätie
0,1184 € - 0,0747 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Priemer závitu
    4.8 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    4.8 mm
  • Materiál
    Oceľ
Skrutka do plechu Krížová drážka 2.9 mm 9.5 mm Nehrdzavejúca oceľ

10631034

Cenové rozpätie
0,08 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.6 mm
  • Priemer závitu
    2.9 mm
  • Dĺžka závitu
    9.5 mm
  • Veľkosť závitu
    2.9 mm
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Skrutka do plechu Krížová drážka 3.5 mm 16.0 mm Oceľ

10239582

Cenové rozpätie
0,0657 € - 0,0471 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    6.9 mm
  • Priemer závitu
    3.5 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    3.5 mm
  • Materiál
    Oceľ
Skrutka do plechu Krížová drážka 3.5 mm 7.0 mm Pozinkovaná oceľ

10239551

Cenové rozpätie
0,0729 € - 0,0521 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    6.9 mm
  • Priemer závitu
    3.5 mm
  • Dĺžka závitu
    7.0 mm
  • Veľkosť závitu
    3.5 mm
  • Materiál
    Pozinkovaná oceľ
Skrutka do plechu Krížová drážka 3.5 mm 13.0 mm Oceľ

10239575

Cenové rozpätie
0,0618 € - 0,0441 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    6.9 mm
  • Priemer závitu
    3.5 mm
  • Dĺžka závitu
    13.0 mm
  • Veľkosť závitu
    3.5 mm
  • Materiál
    Oceľ
Skrutka do plechu Krížová drážka 2.9 mm 16.0 mm Oceľ

10239513

Cenové rozpätie
0,0567 € - 0,0407 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.6 mm
  • Priemer závitu
    2.9 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    2.9 mm
  • Materiál
    Oceľ
Skrutka do plechu Krížová drážka 3.5 mm 10.0 mm Oceľ

10239568

Cenové rozpätie
0,0555 € - 0,0398 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    6.9 mm
  • Priemer závitu
    3.5 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    3.5 mm
  • Materiál
    Oceľ
Skrutka do plechu Krížová drážka 4.2 mm 25.0 mm Oceľ

10239674

Cenové rozpätie
0,1093 € - 0,0783 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.2 mm
  • Priemer závitu
    4.2 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    4.2 mm
  • Materiál
    Oceľ
Skrutka do plechu Krížová drážka 4.2 mm 10.0 mm Oceľ

10239636

Cenové rozpätie
0,0698 € - 0,0498 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.2 mm
  • Priemer závitu
    4.2 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    4.2 mm
  • Materiál
    Oceľ
Skrutka do plechu Krížová drážka 4.2 mm 32.0 mm Oceľ

10239681

Cenové rozpätie
0,1305 € - 0,0935 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.2 mm
  • Priemer závitu
    4.2 mm
  • Dĺžka závitu
    32.0 mm
  • Veľkosť závitu
    4.2 mm
  • Materiál
    Oceľ
Skrutka do plechu Krížová drážka 4.2 mm 16.0 mm Oceľ

10239650

Cenové rozpätie
0,085 € - 0,0608 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.2 mm
  • Priemer závitu
    4.2 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    4.2 mm
  • Materiál
    Oceľ
Skrutka do plechu Krížová drážka 2.9 mm 25.0 mm Oceľ

10239537

Cenové rozpätie
0,1012 € - 0,0725 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.6 mm
  • Priemer závitu
    2.9 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    2.9 mm
  • Materiál
    Oceľ
Skrutka do plechu Krížová drážka 3.5 mm 25.0 mm Oceľ

10239605

Cenové rozpätie
0,1204 € - 0,0862 €

Úroveň zásob
9500 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    6.9 mm
  • Priemer závitu
    3.5 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    3.5 mm
  • Materiál
    Oceľ
Skrutka do plechu Krížová drážka 4.8 mm 38.0 mm Oceľ

10239759

Cenové rozpätie
0,1896 € - 0,1371 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Priemer závitu
    4.8 mm
  • Dĺžka závitu
    38.0 mm
  • Veľkosť závitu
    4.8 mm
  • Materiál
    Oceľ