Menu Hľadať

Skrutkovacie gombíky - hlava v tvare T

Na sklade

T-Head Thumb Screw Knobs can be press-fit onto screws to create a small knob for clamping or securing. These knobs can be used with any length screw and the T-Head design provides extra leverage when tightening.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
3 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kúpiť
0,1283 € - 0,407 € Požiadajte o dodací termin tu
0,1283 € - 0,407 € 56 Na sklade
0,1283 € - 0,4275 € 304 Na sklade
Krídlová skrutka a matica M6 13.0 mm (DIA) 8.0 mm (H)

10260920

Cenové rozpätie
0,407 € - 0,1283 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie otočného gombíka
    Hlava v tvare T
  • Priemer základne
    13.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    13.0 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
Krídlová skrutka a matica M5 12.0 mm (DIA) 7.0 mm (H)

10380390

Cenové rozpätie
0,407 € - 0,1283 €

Úroveň zásob
56 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie otočného gombíka
    Hlava v tvare T
  • Priemer základne
    12.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    12.0 mm
  • Celková výška
    7.0 mm
Krídlová skrutka a matica M8 17.0 mm (DIA) 10.0 mm (H)

10260937

Cenové rozpätie
0,4275 € - 0,1283 €

Úroveň zásob
304 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie otočného gombíka
    Hlava v tvare T
  • Priemer základne
    17.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    17.0 mm
  • Celková výška
    10.0 mm