Screw Grommets provide a quick, positive securing of panels or PCB. Available in three different types: Standard, Folding leg and Sealing.
Skupina SR: SR2762
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Rozmery kompatibilného závitu | Výška hlavy | Priemer hlavy | Veľkosť otvoru | Hrúbka steny | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0927 € - 0,1122 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|
|
||
| 0,0494 € - 0,0741 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0735 € - 0,089 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0494 € - 0,0741 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
|
|
||
| 0,1067 € - 0,1602 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0494 € - 0,0741 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0939 € - 0,1408 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0582 € - 0,0729 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,055 € - 0,0665 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,1029 € - 0,1271 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,2057 € - 0,3093 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|
|
||
| 0,163 € - 0,1972 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,0904 € - 0,113 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
|
|
||
| 0,0971 € - 0,1199 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
||
| 0,0771 € - 0,0953 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,0725 € - 0,0878 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
|
|
||
| 0,0948 € - 0,1147 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
|
|
||
| 0,0752 € - 0,1129 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.043 in
1.1 mm
|
|
|
|
||
| 0,1223 € - 0,1345 € | 1000 Na sklade |
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
|
|
||
| 0,0582 € - 0,0729 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.079 in
2.0 mm