Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.
The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.
Skupina SR: SR1923
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer stúpania | Veľkosť závitu | Farba | Materiál | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0566 € - 0,0789 € | 3000 Na sklade |
|
M3
|
Natural
|
Pozinkovaná oceľ
|
0.472 in
12.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
0,087 € - 0,1214 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M4
|
Natural
|
Pozinkovaná oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
0,1146 € - 0,1575 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M5
|
Natural
|
Pozinkovaná oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
0,4266 € - 0,6735 € | 50 Na sklade |
|
M3
|
Priehľadná
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
0,1133 € - 0,2063 € | 50 Na sklade |
|
M2
|
Priehľadná
|
PC
|
0.256 in
6.5 mm
|
Krížová drážka
|
||
0,0353 € - 0,0493 € | 250 Na sklade |
|
M3
|
Natural
|
Pozinkovaná oceľ
|
0.236 in
6.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
0,2356 € - 0,3835 € | 1464 Na sklade |
|
M4
|
Priehľadná
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
0,0988 € - 0,1799 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M2
|
Priehľadná
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
0,1785 € - 0,2914 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M5
|
Priehľadná
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
0,0398 € - 0,0491 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1/4-20
|
Natural
|
Polyamid
|
1 in
25.4 mm
|
S drážkou
|
||
0,0402 € - 0,0496 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
Polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,0355 € - 0,0438 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
Polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,0502 € - 0,062 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5
|
Natural
|
Polyamid
|
1.378 in
35.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,0361 € - 0,0446 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
Polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,2707 € - 0,3342 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natural
|
Polyamid
|
2.362 in
60.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,0357 € - 0,044 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,0625 € - 0,0772 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,0636 € - 0,0785 € | 1000 Na sklade |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
Polyamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,0622 € - 0,0768 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
S drážkou
|
||
0,036 € - 0,0444 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
Polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
S drážkou
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku